Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA TYFS110

EAN
3250610050156
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
Preis
412,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Elek­tri­scher Strom
  • Ausgangs­strom
    1280 mA
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Ausgangs­span­nung
    28 - 32 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 4 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 4 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Spannungsversorgung KNX mit 2 Ausgängen inkl. 1 Drossel, 1280 mA

Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen KNX Systemspannung mit einem Gesamtstrom von 1280 mA der sich automatisch auf zwei Ausgänge aufteilt. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme und einen zusätzlichen Ausgang 30 V DC ungedrosselt auf einer zweiten Steckklemme 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Schraubklemmen 3-polig für die Spannungsversorgung, drei LED´s für die Anzeige von Überspannung, Überlast und Betrieb. Zusätzlich kann eine erkannte Störung durch eine Reset Taste quittiert werden. Ein potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung steht über Schraubklemmen zur Verfügung. Geeignet für den Betrieb in Anlagen mit zentraler Notstromversorgung.

Anzahl Module: 6
Ausgangsstrom: 1280 mA
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Ausgangsspannung: 28 - 32 V
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 4 mm²
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYFS110
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.