The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Überspannungsschutz, 2-polig, KNX TG029

    Preis
    88,60 €
    / Stück *
    88,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

    TG029

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG029
    PDF
    RoHS Report TG029
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG029 | Hager Deutschland

      Produktbild TG029

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG029 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG029

      Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Hardwarebeschreibung

      Bild TG029 Hardwarebeschreibung | Hager Deutschland

      TG029 Hardwarebeschreibung

      Hardwarebeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      23,73 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA412 - Kombiableiter Typ1+2+3 4P 12.5kA FM TNS/TT, Schutz  Überspannung und Blitzstrom
      SPA412
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      893,70 €
      / Stück *
      893,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      Preis
      109,60 €
      / Stück *
      109,60 €
      / Stück *
    • 3
      SPA700Z - Kombiableiter Typ1+2+3, 3P, Iimp 7,5kA TNC, Blitzstrom- und Überspannungsschutz
      SPA700Z
      Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 7, 5kA TNC
      Preis
      345,20 €
      / Stück *
      345,20 €
      / Stück *
    • 4
      SPA078R - Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
      SPA078R
      Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
      Preis
      56,40 €
      / Stück *
      56,40 €
      / Stück *
    • 5
      SPA312 - Kombiableiter Typ1+2+3 3P 12.5kA FM TN-C, Schutz vor Überspannung und Blitzstrom
      SPA312
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C
      Preis
      616,80 €
      / Stück *
      616,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsschutz, 2-polig, KNX

    Bussteckklemme mit Überspannungsschutz als Feinschutz für die Busteilnehmer.

    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TG029
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG