The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPA700Z
    Der Kombiableiter T1+T2+T3 3P mit einem Blitzstrom (Iimp) von 7,5kA im TNC-System bietet umfassenden Überspannungsschutz für Energietechnikanlagen. Dieses Gerät kombiniert Typ 1, 2 und 3 Ableiter, was es ideal für den Schutz vor direkten Blitzeinschlägen sowie transienten und schaltenden Überspannungen macht. Es sichert die Anlagenintegrität und erhöht die Systemverfügbarkeit.
    EAN
    3250615514981
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H413
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Kombiableiter Typ1+2+3, 3P, Iimp 7,5kA TNC, Blitzstrom- und Überspannungsschutz SPA700Z

    Preis
    345,20 €
    / Stück *
    345,20 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter Typ1+2+3, 3P, Iimp 7,5kA TNC, Blitzstrom- und Überspannungsschutz

    SPA700Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Sammelschie­nen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sammelschie­nen­klemme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • K96N

      Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter

      19,00 €  / Stück*
    • SPA078R

      Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ

      56,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Leck­strom­frei
      Nein
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      160 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      7,5 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss, Sammelschiene
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,50
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      255 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      220,7 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      104,4 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,50 - 2,50 Nm
    • Montage auf
      Sammelschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      2,5 - 50 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
    PDF
    341,99 kB
    REACH declaration SPA700Z
    PDF
    RoHS Report SPA700Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPA700Z | Hager Deutschland

      Produktbild SPA700Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA700Z | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA700Z

      Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 7,5kA TNC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23

      PDF
      905,16 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-08-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-08-21

      PDF
      867,25 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

      Konfigurator Überspannungsschutz

      Finden Sie schnell und zuver­lässig den passenden Über­span­nungs­schutz für Ihre Anwen­dung.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      354,72 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA412 - Kombiableiter Typ1+2+3 4P 12.5kA FM TNS/TT, Schutz  Überspannung und Blitzstrom
      SPA412
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      893,70 €
      / Stück *
      893,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPA078R - Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
      SPA078R
      Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
      Preis
      56,40 €
      / Stück *
      56,40 €
      / Stück *
    • 3
      SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      Preis
      109,60 €
      / Stück *
      109,60 €
      / Stück *
    • 4
      SPE340 - Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE340
      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      252,50 €
      / Stück *
      252,50 €
      / Stück *
    • 5
      SPA312 - Kombiableiter Typ1+2+3 3P 12.5kA FM TN-C, Schutz vor Überspannung und Blitzstrom
      SPA312
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C
      Preis
      616,80 €
      / Stück *
      616,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 7,5kA TNC

    Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.

    Netzform: TN-C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Sammelschiene
    Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 7,5 kA
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Anzahl Module: 1,50
    Spannungsschutzpegel Up: 1,50 kV
    Dauerbetriebsspannung Uc: 255 V
    Polart: 3P
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SPA700Z
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG