The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPE340
    EAN
    3250610087350
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H414
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA SPE340

    Preis
    252,50 €
    / Stück *
    252,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA

    SPE340

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • KDN363A

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      16,30 €  / Stück*
    • KDN380A

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

      21,70 €  / Stück*
    • KDN363F

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      17,10 €  / Stück*
    • SPE030R

      Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter

      52,30 €  / Stück*
    • SPE040

      Steckmodul L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV

      72,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Span­nung
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      275 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,35 kV
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Refe­renz­prüf­span­nung Utest AC
      264 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Nenn­span­nung
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung V-Verdrah­tung (Siche­rung)
      80 A
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax)
      40 kA
    • Nenna­bleitstrom In
      20 kA
    • Folge­strom­lösch­fä­hig­keit
      0,1 kA
    • Daue­r­be­triebss­trom lc
      ≤ 0.4 mA
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      50 kA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      96,6 mm
    • Breite
      53,4 mm
    • Tiefe
      71,5 mm
    • Abiso­lier­länge
      18 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP20C mit Kontaktschutz­ab­de­ckung
    • Schutz­modus
      L-PEN
    • Stromaus­lö­se­faktor k
      1,6
    • TOV-­Ver­halten bei UT
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. Höhe
      2000 m
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C
    • Netz­form TN
      Nein
    • Netz­form TN-C
      Ja
    • Netz­form DC
      Nein
    • Netz­form IT
      Nein
    • Netz­form TT
      Nein
    • Netz­form TN-C-S
      Nein
    • Netz­form TN-S
      Nein
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    • Nenn­laststrom IL
      80 A
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1,5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei massivem Leiter, für Schutz­leiter
      1,5 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter, für Schutz­leiter
      1,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 50 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3,5 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Hutschiene, Fixiert
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Nein
    Funk­ti­onen
    • End-of-­Li­fe-­Modus
      OCM (open circuit mode)
    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      6
    • Stan­dard
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      SPD

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE340
    PDF
    RoHS Report SPE340
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPE340 | Hager Deutschland

      Produktbild SPE340

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPE340 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPE340

      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2025-08-07

      PDF
      5,35 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA412 - Kombiableiter Typ1+2+3 4P 12.5kA FM TNS/TT, Schutz  Überspannung und Blitzstrom
      SPA412
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
      Preis
      893,70 €
      / Stück *
      893,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      Preis
      109,60 €
      / Stück *
      109,60 €
      / Stück *
    • 3
      SPA700Z - Kombiableiter Typ1+2+3, 3P, Iimp 7,5kA TNC, Blitzstrom- und Überspannungsschutz
      SPA700Z
      Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 7, 5kA TNC
      Preis
      345,20 €
      / Stück *
      345,20 €
      / Stück *
    • 4
      SPA078R - Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
      SPA078R
      Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ
      Preis
      56,40 €
      / Stück *
      56,40 €
      / Stück *
    • 5
      SPA312 - Kombiableiter Typ1+2+3 3P 12.5kA FM TN-C, Schutz vor Überspannung und Blitzstrom
      SPA312
      Überspannungsableiter T1+T2+T3 3P 12.5kA FM TN-C
      Preis
      616,80 €
      / Stück *
      616,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA

    Überspannungsableiter Typ 2, bestehend aus Schutz-Steckmodulen und Basiselement für die Montage auf der Hutschiene. Mit optischer rot/grün Anzeige zur Statusüberwachung und modular anbaubarem Fernmeldekontakt. Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Vorsicherungsfreie Installation bis zu einer Einspeisestromstärke ≤ 315 A. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Leitern oder Verdrahtungsbrücken in Käfigklemmen mit Untersteck- und Berührschutz und zum leitungslosen Anschluss mit passender Phasenschiene.

    Dauerbetriebsspannung Uc: 275 V
    Spannungsschutzpegel Up: 1,35 kV
    Höhe: 96,6 mm
    Breite: 53,4 mm
    Tiefe: 71,5 mm
    Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
    Netzform: TN-C
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SPE340
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG