The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPA810Z
    EAN
    3250615515025
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H413
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A SPA810Z

    Preis
    1.143,90 €
    / Stück *
    1.143,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A

    SPA810Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • SPA078R

      Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ

      55,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Leck­strom­frei
      Nein
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,50
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      255 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      220,7 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      104,4 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,50 - 2,50 Nm
    • Montage auf
      Sammelschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 35,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      2,5 - 50,0 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
    PDF
    341,99 kB
    REACH declaration SPA810Z
    PDF
    RoHS Report SPA810Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPA810Z | Hager Deutschland

      Produktbild SPA810Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA810Z | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA810Z

      Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23

      PDF
      904,27 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

      Konfigurator Überspannungsschutz

      Finden Sie schnell und zuver­lässig den passenden Über­span­nungs­schutz für Ihre Anwen­dung.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      354,72 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA811Z - Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A, Überspannung und Blitzstrom
      SPA811Z
      Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12, 5kA TT+TNS 315A
      Preis
      1.606,90 €
      / Stück *
      1.606,90 €
      / Stück *
    • 2
      SPA800 - Kombiableiter T1+T2 3P  Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
      SPA800
      Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
      Preis
      1.095,10 €
      / Stück *
      1.095,10 €
      / Stück *
    • 3
      SPV040 - Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      SPV040
      Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340
      Preis
      88,00 €
      / Stück *
      88,00 €
      / Stück *
    • 4
      SPE020R - Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter
      SPE020R
      Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter
      Preis
      39,80 €
      / Stück *
      39,80 €
      / Stück *
    • 5
      KBN380 - Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180
      KBN380
      Erdungsbügel 3P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180
      Preis
      21,40 €
      / Stück *
      21,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC 315A

    Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.

    Netzform: TN-C
    Anschlussart: Sammelschiene
    Schraubanschluss
    Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 12,5 kA
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Anzahl Module: 1,50
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 255 V
    Polanzahl: 3
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPA810Z
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG