The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPE030R
    EAN
    3250610087510
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H414
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter SPE030R

    Preis
    51,40 €
    / Stück *
    51,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter

    SPE030R

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      5 - 250 V
    • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
      5 - 125 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      2500 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      2
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      250 V
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 85 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      16,9 mm
    • Breite
      53,4 mm
    • Tiefe
      34,9 mm
    • Abiso­lier­länge
      8 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.25 - 1.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.25 - 1.5 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    • Monta­geart
      Auf Basisele­ment, Fixiert
    Elek­tri­scher Strom
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      100 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Siche­rung
    • Max. erfor­der­liche Vorsi­che­rung
      1 A (gG)
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018, EN 60947-5-1:2025
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC12, DC12
    • Ist zugäng­lich
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE030R
    PDF
    RoHS Report SPE030R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPE030R | Hager Deutschland

      Produktbild SPE030R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPE030R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPE030R

      Fernmeldekontakt für T2 Überspannungsableiter

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      415,00 €
      / Stück *
      415,00 €
      / Stück *
    • 2
      SPA180 - Kombiableiter Typ1+2, 1P Iimp 25kA Up 1.5kV, Blitzstrom- und Überspannungsschutz
      SPA180
      Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      407,70 €
      / Stück *
      407,70 €
      / Stück *
    • 3
      SPA801 - Kombiableiter Typ1+2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT, Fernmeldekontakt
      SPA801
      Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt
      Preis
      1.445,60 €
      / Stück *
      1.445,60 €
      / Stück *
    • 4
      SPE140 - Überspannungsableiter 1P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPE140
      Überspannungsableiter 1P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      Preis
      90,10 €
      / Stück *
      90,10 €
      / Stück *
    • 5
      SPA800 - Kombiableiter T1+T2 3P  Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
      SPA800
      Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
      Preis
      1.095,10 €
      / Stück *
      1.095,10 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG