The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • KDN363F
    Modulare Phasenschiene, 3-polig mit Gabelanschluss für 12 Module. Geeignet für die Verteilung von bis zu 63A über ein 10mm² Kabelquerschnitt. Die Kammschiene ermöglicht eine effiziente und sichere Verteilung der elektrischen Energie in Installationsverteilern. Ideal für den modularen Aufbau in Schaltschränken.
    EAN
    3250613741068
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H601
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Phasenschiene / Kammschiene, 3-polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module KDN363F

    Preis
    16,50 €
    / Stück *
    16,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene / Kammschiene, 3-polig, mit Gabelanschluss, 10mm², 63A, 12 Module

    KDN363F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • KZ059

      Berührungsschutzabdeckung

      1,93 €  / Stück*
    • KZN023

      Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

      1,03 €  / Stück*

    Passend zu

    • SPA800

      Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt

      1.095,10 €  / Stück*
    • SPE340

      Überspannungsableiter 3P T2 TNC Uc 275V In 20kA Imax 40kA

      248,30 €  / Stück*
    • SPA801

      Kombiableiter T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT Fernmeldekontakt

      1.445,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P
    Abmes­sungen
    • Länge
      210 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4500 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Gabel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN363F
    PDF
    RoHS Report KDN363F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KDN363F | Hager Deutschland

      Produktbild KDN363F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KDN363F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KDN363F

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Schnell, sicher, einfach. | Hager Deutschland

      Schnell, sicher, einfach.

      quickconnect (21DE0132_01)

      PDF
      6,92 MB
    • Produktinformation

      Bild Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

      Fehlerstromschutzschalter

      für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

      PDF
      3,81 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UST4VS43 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler,1600A,3 polig
      UST4VS43
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler, 1600A, 3 polig
      Preis
      377,10 €
      / Stück *
      377,10 €
      / Stück *
    • 2
      UST4MB - Montagebügel,universN, Sammelschiene-Träger UST4
      UST4MB
      Montagebügel, universN, Sammelschiene-Träger UST4
      Preis
      41,20 €
      / Stück *
      41,20 €
      / Stück *
    • 3
      UST4VS3 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig
      UST4VS3
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 4 polig
      Preis
      398,20 €
      / Stück *
      398,20 €
      / Stück *
    • 4
      UST4VS33 - SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,3 polig
      UST4VS33
      SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 3 polig
      Preis
      314,40 €
      / Stück *
      314,40 €
      / Stück *
    • 5
      UST447 - Hauptsammelschienenträger universN UST4, 1600A für Cu 2x 40x10, 4 polig
      UST447
      Hauptsammelschienenträger universN UST4, 1600A für Cu 2x 40x10, 4 polig
      Preis
      41,30 €
      / Stück *
      41,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

    Phasenschiene für passende Modulargeräte.

    Nennstrom: 63 A
    Polanzahl: 3
    Länge: 210 mm
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KDN363F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG