The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • UST4MB
    EAN
    3250616371248
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H150
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Montagebügel,universN, Sammelschiene-Träger UST4 UST4MB

    Preis
    41,20 €
    / Stück *
    41,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagebügel,universN, Sammelschiene-Träger UST4

    UST4MB

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Unter­leg­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 42 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Unter­leg­scheibe
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • UVZ0M12RS

      Sicherungsscheibe M12, (100 Stück)

      70,00 €  / Stück*
    • HK1000AB

      Anschlussblock, universal, 1000A, Kupfer, 4 Stück

      56,98 €  / Stück*

    Passend zu

    • FG25WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x400 mm

      3.144,90 €  / Stück*
    • FG24KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I, 1900x1100x600mm, mit Klarsicht

      3.185,50 €  / Stück*
    • FG22KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600mm, mit Klarsicht

      2.414,60 €  / Stück*
    • FG23XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x600 mm

      2.251,00 €  / Stück*
    • FG24XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1100x600 mm

      2.654,90 €  / Stück*
    • FG21KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600mm, mit Klarsicht

      2.157,10 €  / Stück*
    • FG22LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm, mit Klarsicht

      2.299,40 €  / Stück*
    • FG21XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600 mm

      1.798,60 €  / Stück*
    • FG22XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600 mm

      2.012,10 €  / Stück*
    • FG23KD

      Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I, 1900x850x600mm, mit Klarsicht

      2.701,00 €  / Stück*
    • FG22WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400 mm

      1.916,70 €  / Stück*
    • FG26WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x400 mm

      3.376,30 €  / Stück*
    • FG23LD

      Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I, 1900x850x400mm, mit Klarsicht

      2.572,30 €  / Stück*
    • FG24LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I, 1900x1100x400mm, mit Klarsicht

      3.033,60 €  / Stück*
    • FG25LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x400mm, mit klarsicht

      3.773,70 €  / Stück*
    • FG26XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x600 mm

      3.545,30 €  / Stück*
    • FG26LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I, 1900x1600x400mm, mit Klarsicht

      4.052,40 €  / Stück*
    • FG25XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600 mm

      3.302,30 €  / Stück*
    • FG24WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1100x400 mm

      2.528,00 €  / Stück*
    • FG25KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x600mm, mit Klarsicht

      3.962,00 €  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UST4MB
    PDF
    RoHS Report UST4MB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UST4MB | Hager Deutschland

      Produktbild UST4MB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UST4MB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UST4MB

      Montagebügel,universN, Sammelschiene-Träger UST4

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UST22PEN - Montagesatz, universN, N-/PE, 800A
      UST22PEN
      Montagesatz, universN, N-/PE, 800A
      Preis
      49,60 €
      / Stück *
      49,60 €
      / Stück *
    • 2
      UM05M - S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1
      UM05M
      S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1
      Preis
      33,00 €
      / Stück *
      33,00 €
      / Stück *
    • 3
      UM05R - S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke
      UM05R
      S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke
      Preis
      121,20 €
      / Stück *
      121,20 €
      / Stück *
    • 4
      UM05S1 - S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke
      UM05S1
      S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke
      Preis
      593,90 €
      / Stück *
      593,90 €
      / Stück *
    • 5
      UM05F - S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2
      UM05F
      S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2
      Preis
      67,90 €
      / Stück *
      67,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG