The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPA412
    Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM für TNS/TT-Systeme kombiniert Blitz- und Überspannungsschutz in einem Gerät. Konform mit DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11), bietet er Schutz für Typ 1, 2 und 3. Ausgestattet mit Fernmeldekontakt zur Überwachung und Signalisierung über ein Sichtfenster. Installation als Reiheneinbaugerät gemäß DIN 43880. Ideal für umfassenden Schutz in der Energietechnik.
    EAN
    3250615513199
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H413
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Kombiableiter Typ1+2+3 4P 12.5kA FM TNS/TT, Schutz Überspannung und Blitzstrom SPA412

    Preis
    893,70 €
    / Stück *
    893,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter Typ1+2+3 4P 12.5kA FM TNS/TT, Schutz Überspannung und Blitzstrom

    SPA412

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Leck­strom­frei
      Ja
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      160 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT, TN-C-S
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      2,5 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      264 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 415 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      2,5 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      99,7 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      76,6 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 4,5 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      2,5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Signal­kon­takt
      0,2 - 25,0 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPA412
    PDF
    RoHS Report SPA412
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPA412 | Hager Deutschland

      Produktbild SPA412

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA412 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA412

      Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager Deutschland

      Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

      Montageanleitung cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Broschüre

      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Preis
      437,70 €
      / Stück *
      437,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      378,80 €
      / Stück *
      378,80 €
      / Stück *
    • 3
      SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      SPA081
      Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      Preis
      351,30 €
      / Stück *
      351,30 €
      / Stück *
    • 4
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      422,10 €
      / Stück *
      422,10 €
      / Stück *
    • 5
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      73,90 €
      / Stück *
      73,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT

    Kombi-Ableiter mit integrierten Schutzmodulen und Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsel). Ableiter Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) mit Schutzwirkung Typ 3. Mit Funktions-/Defektanzeige durch Signalisierung im Sichtfenster. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880.

    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 75 kA
    Netzform: TN-S
    TT
    TN-C-S
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 12,5 kA
    50 kA
    Mit Fernmeldekontakt: Ja
    Anzahl Module: 4
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 264 V
    Polanzahl: 4
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPA412
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG