KNX Universal-Dimmaktor 2-fach KNX easy, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar TXA662AN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Systemschnittstelle/Medien-Gateway 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer2,40 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Leistung LED Lampe120 W
-
Bussystem Dimmaktor AusführungSteuerbaustein
-
Anzahl Module4
-
230 V Glüh- und Halogenlampen300 W
-
Glühlampenlast5 - 300 W
-
Dimmleistung5 - 300 W
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
SicherungÜberhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-
BetriebsartLastkopplung von 2 Kanälen zur Erhöhung der Ausgangsleistung über Parallelschaltung der Ausgänge
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
-
FunktionLernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeschriftungGroßes Beschriftungsfeld
-
SchutzMit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXA662AN
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,08 MBMontageanleitung für TXA662AN, TYA662AN - Universal-Dimmaktor 2fach KNX easy, ESL/LED, kombinierbar (DE-IT, Stand: 04.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2015-04-01
PDF5,59 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Technische Broschüre de-DE 2024-05-14
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MBKNX easy
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Tipps de-DE 2021-11-12
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TXA662AN
KNX Produktdatenbank es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD150,53 kB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URL
Ausschreibungstext
Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart (Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED (Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus-Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete Programmier-Taste.
Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal-Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Die Dimmkanäle können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert.
Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit elektronischen Trafos anschließen.
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 2,40 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anzahl der Ausgänge: 2
Leistung LED Lampe: 120 W
Anzahl Module: 4
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W
Glühlampenlast: 5 - 300 W
Dimmleistung: 5 - 300 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA662AN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.