KNX easy Inbetriebnahme-Tool im Koffer mit WLAN-Anbindung TXA100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Web serverJa
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien GatewayMehrfach-Schnittstellen
-
Unterstützten Einstellmoduseasy
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Mit LED AnzeigeJa
-
BeschriftungMit Beschriftungsfeld
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXA100
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool im Koffer mit WLAN-Anbindung (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2016)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-03-01
PDF833,89 kB -
Tipps
Hager Tipp 20
KNX Medienkoppler TR131A (16DE0230)
PDF1,14 MB -
Tool
EASYTOOL SIMULATOR WINDOWS
Simulator
EXE26,61 MBPS_TXA100_V5.2.1
Tool en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
ZIP334,61 MBWindows Desktop-Software für TJA665
TXA100C Windows Launcher
EXE3,80 MB -
Handbuch
Bedienerhandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-09)
Handbuch de-DE 2020-01-01
PDF804,68 kBBenutzerhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2017-09)
Handbuch en-GB 2020-01-01
PDF788,09 kBInstallateurhandbuch für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2017-03)
Handbuch en-GB 2020-01-01
PDF9,35 MBInstallationshandbuch für TXA100 und TJA665 (DE, 2017-03)
Handbuch de-DE 2020-01-01
PDF9,23 MBKurzanleitung für TXA100 und TJA665 (DE, 2015-09)
Handbuch de-DE 2020-01-01
PDF1,02 MBSchnellstart-Anleitung für TXA100 - KNX easy Inbetriebnahme-Tool (EN, 2015-09)
Handbuch en-GB 2020-01-01
PDF1,02 MB -
Produktlizenz
Open Source Lizenz für TJA665
Produktlizenz International 2020-01-01
PDF2,21 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.