Berker KNX Tastsensor-Modul 2-fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 80142180
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (15)Kompatible Produkte
-
Passend zu 210 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte4
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
-
SchutzMit Demontageschutz
-
TemperaturIntegrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80142180
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 80142180
Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB
Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-30
PDF1,37 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
Produktinformation
KNX-Sensorik
(15DE0190)
PDF708,72 kB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 8014xx - KNX Tastsensor Modul xfach
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF2,14 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14
PDF2,14 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link
Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (DE, 2021-12)
Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17
PDF4,05 MB
Applikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (EN, 2021-10)
Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Produkt- und Beschriftungskonfigurator
Gestalten Sie Berker Lösungen gemäß den Wünschen Ihrer Kunden mit Beschriftungen oder eingefärbten Rahmen im Schalterprogramm Q.1
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-30
PDF255,22 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-07-30
PDF268,69 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 34 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 4
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80142180
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.