Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 alu GSETMM101LAN

EAN
4012740986960
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T020
19,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patchmodul 8 Produkte verfügbar
  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    20 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 alu

Montagerahmen mit Ausschnitt 19,9 x 14,8 mm zur Aufnahme von einem Multimedia Modul Typ 10 (Keystone / Large Keystone / AMP). Auslassrichtung des Moduls gerade 90°. Inklusive Zentralscheibe 1-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.


Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 20 mm
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GSETMM101LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.