Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr GMKUSB2A

18,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Ja
Kabel
  • Kabel­länge
    0,20 m
Funk­ti­onen
  • Mit Abschluss­wi­der­stand
    Nein
Abmes­sungen
  • Breite
    14,50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
  • Farbe
    Weiß

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr

Keystone Anschlusseinheit USB 2.0 Typ A, mit 0,2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.

Geschirmt: Ja
Kabellänge: 0,20 m
Mit Abschlusswiderstand: Nein
Breite: 14,50 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Polycarbonat (PC)
Farbe: Weiß

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GMKUSB2A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.