The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta Multi­media und Zubehör
    • VZ10LLC
    EAN
    3250611008521
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
    • volta Multi­media und Zubehör
    • volta hybrid und Zubehör
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • Mehr sehen

    Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß VZ10LLC

    Preis
    34,50 €
    / Stück *
    34,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß

    VZ10LLC

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      20,57 mm
    • Breite
      20 mm
    • Tiefe
      35 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ10LLC
    PDF
    RoHS Report VZ10LLC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ10LLC | Hager Deutschland

      Produktbild VZ10LLC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ10LLC | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ10LLC

      Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GKEV02029011 - Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer graphitschwarz
      GKEV02029011
      Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer graphitschwarz
      Preis
      47,70 €
      / Stück *
      47,70 €
      / Stück *
    • 2
      G45BLIND29011 - Montagerahmen Blind Direkt Klipping 45x45 Graphitschwarz
      G45BLIND29011
      Montagerahmen Blind Direkt Klipping 45x45 Graphitschwarz
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 3
      G45BLIND29016 - Montagerahmen Blind Direkt Klipping 45x45 Verkehrsweiß
      G45BLIND29016
      Montagerahmen Blind Direkt Klipping 45x45 Verkehrsweiß
      Preis
      4,20 €
      / Stück *
      4,20 €
      / Stück *
    • 4
      G45BLIND2LAN - Montagerahmen Blind Direkt Klipping 45x45 Aluminium
      G45BLIND2LAN
      Montagerahmen Blind Direkt Klipping 45x45 Aluminium
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 5
      GKEV0202LAN - Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer aluminium
      GKEV0202LAN
      Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer aluminium
      Preis
      47,70 €
      / Stück *
      47,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß

    Keystone Multimode LWL Modul LC Duplex Buchse auf LC Duplex Buchse, 180° gerade, weiß, geschlossenes Gehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.

    Höhe: 20,57 mm
    Breite: 20 mm
    Tiefe: 35 mm
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ10LLC
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG