The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
  • GKEV0202LAN
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer aluminium GKEV0202LAN

EAN
4012740001694
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
Preis
47,70 €
/ Stück *
47,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer aluminium

GKEV0202LAN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GTVR400

    Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

    15,60 €  / Stück*
  • GTVR302

    Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09

    7,80 €  / Stück*
  • GTVR402

    Geräteträger für 4 45x45 Geräte o. 3 x Tragsteg Q16/Q12/R12/R10 (Mitte)

    9,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Abgriffe je Phase
    1
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    0
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250-250 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Gerä­te­ein­bau­kanal
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Leis­tung
  • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
    7 W
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
  • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
    4
Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    175 mm
  • Tiefe
    80 mm
  • Einbau­tiefe
    45 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    2
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Abhän­gige Hand­be­tä­ti­gung
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Direkt­mon­tage
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9006
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
    Nein
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2XC
  • Glühdraht­test
    750 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration GKEV0202LAN
PDF
Hager RoHS Report GKEV0202LAN
PDF
PEP Dokument en-GB 2025-07-30
PDF
504,48 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKEV0202LAN | Hager Deutschland

    Produktbild GKEV0202LAN

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GKEV0202LAN | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GKEV0202LAN

    Steckdose 45x45 Hutschienengehäuse 2TE leer aluminium

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2025-09-24 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2025-09-24

    PDF
    5,39 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2025-09-05 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2025-09-05

    PDF
    6,37 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    WXF472V - Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz
    WXF472V
    Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz
    Preis
    30,60 €
    / Stück *
    30,60 €
    / Stück *
  • 2
    WXF472R - Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz rot
    WXF472R
    Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz rot
    Preis
    30,60 €
    / Stück *
    30,60 €
    / Stück *
  • 3
    WXF472B - Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz
    WXF472B
    Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz
    Preis
    30,60 €
    / Stück *
    30,60 €
    / Stück *
  • 4
    VZ10LLC - Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
    VZ10LLC
    Keystone Modul, universal, LWL, LC Buchse auf LC Buchse, DuPLEx, weiß
    Preis
    34,50 €
    / Stück *
    34,50 €
    / Stück *
  • 5
    VZ10DS - Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse
    VZ10DS
    Keystone Modul, universal, Displayport, MiniDP Buchse auf Displayport-Buchse
    Preis
    32,80 €
    / Stück *
    32,80 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG