The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Anschluss­zu­behör
    • GKWAL6
    EAN
    4012740001595
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Anschluss­zu­behör
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • Mehr sehen

    Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WAGO Winsta 3 polig GKWAL6

    Bald verfügbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WAGO Winsta 3 polig

    GKWAL6

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      18 mm
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      57 mm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWAL6
    PDF
    RoHS Report GKWAL6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GKWAL6 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWAL6

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWAL6 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWAL6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WAGO Winsta 3 polig

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-09-05 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-10-28

      PDF
      254,20 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      G8317 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m
      G8317
      Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0, 35m
      Preis
      10,40 €
      / Stück *
      10,40 €
      / Stück *
    • 2
      GKWAYA3 - Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 2x3P OUT
      GKWAYA3
      Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 2x3P OUT
      Preis
      12,30 €
      / Stück *
      12,30 €
      / Stück *
    • 3
      GKWAD03050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      28,00 €
      / Stück *
      28,00 €
      / Stück *
    • 4
      G4715 - Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
      G4715
      Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
      Preis
      8,40 €
      / Stück *
      8,40 €
      / Stück *
    • 5
      GKWAZA5 - Verteiler WAGO Winsta 1x5P IN + 3x5P OUT
      GKWAZA5
      Verteiler WAGO Winsta 1x5P IN + 3x5P OUT
      Preis
      26,50 €
      / Stück *
      26,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG