The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • GS30225017
    EAN
    4012740002523
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T080
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

    Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau GS30225017

    Preis
    44,70 €
    / Stück *
    44,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Blau
    Aluminium
    Aluminium
    Blau
    Blau
    Schwarz
    Schwarz

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau

    GS30225017

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Steck­ver­binder und Zubehör 8 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Schutz­kon­tak­t-­Steck­vor­rich­tungen 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Steck­ver­binder und Zubehör
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Schutz­kon­tak­t-­Steck­vor­rich­tungen
    • GKWAL6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WAGO Winsta 3 polig

      15,50 €  / Stück*
    • GKWAM6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WAGO Winsta 3 polig

      15,50 €  / Stück*
    • GKWAS6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3 polig

      17,20 €  / Stück*
    • GKWAT6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 180° WAGO Winsta 3 polig

      17,20 €  / Stück*
    • GKWGL6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 0° WIELAND GST18 3 polig

      15,50 €  / Stück*
    • GKWGM6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WIELAND GST18 3 polig

      15,50 €  / Stück*
    • GKWGS6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Eingangsstecker 180° WIELAND GST18 3 polig

      17,20 €  / Stück*
    • GKWGT6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 180° WIELAND GST18 3 polig

      17,20 €  / Stück*
    • GKWHO

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Zugentlastung

      5,80 €  / Stück*
    • GKWHP

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Endkappe Klemmstellen

      4,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • GTVR400

      Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)

      16,20 €  / Stück*
    • GTVR300

      Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)

      12,40 €  / Stück*
    • GTFR800

      Geräteträger flach für 8 Geräte 45x45 für Einbaueinheiten Q12/R12

      80,90 €  / Stück*
    • GTVR302

      Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09

      8,10 €  / Stück*
    • GTVR402

      Geräteträger für 4 45x45 Geräte o. 3 x Tragsteg Q16/Q12/R12/R10 (Mitte)

      9,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    • Ausgangs­span­nung
      0-250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      0
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      3600 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Blau
    • RAL Nummer
      5017
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      135 mm
    • Tiefe
      42 mm
    • Anzahl Einheiten
      6
    • Einbau­tiefe
      33 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    Kabel
    • Kabel­länge
      0 m
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 2,5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
      1,5 - 2,5 mm²
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Gerä­te­ein­bau­kanal
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Steck­ver­bin­dung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    • Monta­geart
      Direkt­mon­tage
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      Ohne
    • Vernetzbar
      Nein
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Ja
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Vorbe­stückt mit
      Steck­dose
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket double earthpin 45x45 33° twhite (English)
    PDF
    2,18 MB
    REACH declaration GS30225017
    PDF
    RoHS Report GS30225017
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GS30225017 | Hager Deutschland

      Produktbild GS30225017

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GS30225017 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GS30225017

      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-07-31 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-07-31

      STP
      27,95 MB
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz en-GB 2025-08-25 | Hager Deutschland

      Produktlizenz en-GB 2025-08-25

      PDF
      344,09 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GS30226024 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      GS30226024
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 2
      GS2032LAN - Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      GS2032LAN
      Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      Preis
      26,80 €
      / Stück *
      26,80 €
      / Stück *
    • 3
      GS30223020 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      GS30223020
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      Preis
      39,90 €
      / Stück *
      39,90 €
      / Stück *
    • 4
      GS20329016 - Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° Verkehrsweiß
      GS20329016
      Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° Verkehrsweiß
      Preis
      23,50 €
      / Stück *
      23,50 €
      / Stück *
    • 5
      GS30229011 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      GS30229011
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau

    Steckdose 3-fach für Kabelkanäle oder Unterflur-Geräteträger mit 45mm Gerätemontage, erhöhter Berührungsschutz, 33° Steckdosenwinkel, modular anreihbar mit elektrischen oder mechanischem Verbinder.
    Seitlicher Leitungsanschluss Eingangs-und Ausgangsseitig über Schraubenlose Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5mm², mit gesonderter Zugentlastung.
    Zur optionaler Verwendung mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.

    Nennspannung: 250 V
    Ausgangsstrom: 0 mA
    Versorgungsspannungsart: AC
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Ausgangsspannung: 0-250 V
    Betriebstemperatur: -5-35 °C
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Ausgangsleistung: 3600 W
    Leistungsaufnahme standby: 0 W
    Farbe: Blau
    Halogenfrei: Nein
    RAL Nummer: 5017
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Höhe: 45 mm
    Breite: 135 mm
    Tiefe: 42 mm
    Einbautiefe: 33 mm
    Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
    Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
    Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
    Montage auf: Geräteeinbaukanal
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Anschlussart: Steckverbindung
    Montageart: Direktmontage
    Anschluss-/Steckertyp Steckdose: SCHUKO
    Verdrehter Zentraleinsatz: Ja
    Mit Klappdeckel: Nein
    Mit Schutzleiterkontakt rund: Nein
    Mit Signallampe: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Vorbestückt mit: Steckdose
    Deckelausführung: Ohne Deckel
    Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Aufdruck: Ohne Aufdruck

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GS30225017
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG