The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Anschluss­zu­behör
    • GKWGT6
    EAN
    4012740001663
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T080
    • Anschluss­zu­behör
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • Mehr sehen

    Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 180° WIELAND GST18 3 polig GKWGT6

    Preis
    16,80 €
    / Stück *
    16,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 180° WIELAND GST18 3 polig

    GKWGT6

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      34 mm
    • Breite
      40 mm
    • Länge
      35 mm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGT6
    PDF
    RoHS Report GKWGT6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GKWGT6 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWGT6

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWGT6 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWGT6

      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 180° WIELAND GST18 3 polig

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-09-05 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GKWAD55025 - Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD55025
      Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      133,70 €
      / Stück *
      133,70 €
      / Stück *
    • 2
      GKWAD13025 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13025
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      40,90 €
      / Stück *
      40,90 €
      / Stück *
    • 3
      G4705 - Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
      G4705
      Eingangsbuchse Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
      Preis
      9,10 €
      / Stück *
      9,10 €
      / Stück *
    • 4
      GKWAD55015 - Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD55015
      Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      109,10 €
      / Stück *
      109,10 €
      / Stück *
    • 5
      GKWAVA5 - Verteiler WAGO Winsta 5P IN + 5P OUT + 4x3P OUT
      GKWAVA5
      Verteiler WAGO Winsta 5P IN + 5P OUT + 4x3P OUT
      Preis
      48,40 €
      / Stück *
      48,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 180° WIELAND GST18 3 polig

    Ausgangsbuchse 3 polig Typ WIELAND GST18 / Adels AC166 für den Rückseitigen Anschluss. Zur Verwendung mit Steckdosen für Kabelkanäle oder Unterflur-Geräteträger mit 45mm Gerätemontage mit seitlichen Leitungsanschlüssen.

    Höhe: 34 mm
    Breite: 40 mm
    Länge: 35 mm
    Farbe: Schwarz
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GKWGT6
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG