Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09 GTVR302
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (30)Optionales Zubehör
-
Installationskleinverteiler bestückt 3 Produkte verfügbar -
Einsatz - Schalter 3 Produkte verfügbar -
Installationskleinverteiler 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 42 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Tiefe39 mm
-
Breite75 mm
-
Länge171 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte3
-
Montageart InstallationsgerätEinrastfunktion
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Anzahl der Zugentlastungen0
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GTVR302
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GTVR302
Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2025-09-24
PDF5,39 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2025-09-16
DXF617,74 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2025-09-16
STP267,06 kB -
Produkt Zeichnung
Produkt Zeichnung International 2025-08-11
PDF88,98 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB
Ausschreibungstext
Geräteträger zur Montage in Versorgungseinheiten und Kassetten der Größe Q06, R06, R10 (links/rechts), E09, mit folgenden Eigenschaften:
- für 45er Steckdosen mit Plug & Play Steckverbindern
- für 45er Montagerahmen und Montagesets zur Aufnahme von Datentechnik oder Medientechnik
- für Datentechnik-Tragbügelgeräte
- Mindest-Bodenaufbauhöhe bei Versorgungseinheiten mit 5 mm Bodenbelagsaussparung und 45er Steckdosen mit 180°-Steckverbindern: 93 mm
- Mindest-Bodenaufbauhöhe bei Versorgungseinheiten mit 12 mm Bodenbelagsaussparung und 45er Steckdosen mit 180°-Steckverbindern: 100 mm
- Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2
Tiefe: 39 mm
Breite: 75 mm
Länge: 171 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 3
Montageart Installationsgerät: Einrastfunktion
Anzahl der Leitungseinführungen: 0
Anzahl der Zugentlastungen: 0
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVR302
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.