Steckdose 45x45 Schalter EIN/AUS 16A mit LED aluminium G00A02LAN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckverbinder und Zubehör 8 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Schutzkontakt-Steckvorrichtungen 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 A
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeLackiert
-
ZusammenstellungKomplett
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartDirektmontage
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Steuer-/BedienelementSchalter
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild G00A02LAN
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt G00A02LAN
Steckdose 45x45 Schalter EIN/AUS 16A mit LED aluminium
PDF -
Handbuch
Handbuch en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF164,67 kB
Ausschreibungstext
Ausschalter für Kabelkanäle oder Unterflur-Geräteträger mit 45mm Gerätemontage, modular anreihbar mit elektrischen oder mechanischem Verbinder.
Seitlicher Leitungsanschluss Eingangs-und Ausgangsseitig über Schraubenlose Klemme, 3 polig, für massive und flexible Leiter 1.5 bis 2.5mm², mit gesonderter Zugentlastung.
Zur optionaler Verwendung mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 3 polige Eingangs- und Ausgangssteckverbinder.
Schaltstrom: 16 A
Montage auf: Geräteeinbaukanal
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Direktmontage
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 45 x 45 mm
Einbautiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 45 mm
Stoßfestigkeit IK: IK05
Halogenfrei: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: G00A02LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.