Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l) GTVR300
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Trennwand 1 Produkte verfügbar
-
Überspannungs-Schutzeinrichtung 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Tiefe53 mm
-
Breite75 mm
-
Länge171 mm
-
Anzahl der einbaubaren Geräte3
-
Montageart InstallationsgerätSchnappbefestigung
-
Anzahl der Leitungseinführungen4
-
Anzahl der Zugentlastungen4
-
WerkstoffPC-ABS
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GTVR300
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GTVRxx, UDKPxx, VExx, VRxx - Versorgungseinheiten, Geräteträger, Bodendosen-Sets (Stand: 05.2016)
Bedienungsanleitung International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
Estrichüberdecktes Kanalsystem electraplan UK
Bestellhilfe (23DE0166)
PDF2,32 MB -
Produktinformation
Geräteträger GTVR300
(16DE0111_09)
PDF203,06 kBVersorgungseinheit VR06
(21DE0095_01)
PDF973,48 kB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.GB-EG
Stand: 01.04.2022
PDF1,10 MB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-02-27
PDF28,08 kB -
STEP Dateien
GTVR300
STEP Dateien International 2024-07-16
STP335,03 kB -
DXF Dateien
GTVR300
DXF Dateien International 2024-07-16
DXF25,11 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,78 kBCE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF47,96 kBCE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,47 kBEU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Ausschreibungstext
Gerätebecher nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zum Einbau von Systemgeräten ohne zusätzliche Abdeckplatten oder 60 mm Tragsteggeräten, Trennwand, Lieferzustand Ober- und Unterteil getrennt zur optischen Kontrolle des Verdrahtungszustandes, doppelte Verriegelung der Rastschieber.
Tiefe: 53 mm
Breite: 75 mm
Länge: 171 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte: 3
Montageart Installationsgerät: Schnappbefestigung
Anzahl der Leitungseinführungen: 4
Anzahl der Zugentlastungen: 4
Werkstoff: PC-ABS
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVR300
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.