The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • EKSR060BL25
    EAN
    4012740029346
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm EKSR060BL25

    Preis
    827,20 €
    / Stück *
    827,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

    EKSR060BL25

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)
    12,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBVC300
    GBVC300
    Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200
    144,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GTVD200
    GTVD200
    Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)
    14,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    UDM3215SLR06
    UDM3215SLR06
    Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R06 rund 215mm
    327,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKSNS110
    EKSNS110
    Nivellierset mit Länge mit 110mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
    50,10 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    EKSNS065
    EKSNS065
    Nivellierset mit Länge mit 65mm für nivellierbaren Schwerlastkassette
    37,70 €/ Set
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • GTVR300

      Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l)

      12,40 €  / Stück*
    • GBVC300

      Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200

      144,20 €  / Stück*
    • GTVD200

      Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links)

      14,70 €  / Stück*
    • UDM3215SLR06

      Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R06 rund 215mm

      327,30 €  / Stück*
    • EKSNS110

      Nivellierset mit Länge mit 110mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

      50,10 €  / Set*
    • EKSNS065

      Nivellierset mit Länge mit 65mm für nivellierbaren Schwerlastkassette

      37,70 €  / Set*
    • GTVR302

      Geräteträger für 3 45x45 Geräte o. 2 x Tragsteg Q06/R06/R10(links/rechts)/E09

      8,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Ja
    Form
    • Form
      Rund
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      120 mm
    • Einbau­durch­messer
      215 mm
    • Höhe
      97 mm
    • Nivel­lier­be­reich
      120 - 216 mm
    • Nenn­größe
      215 mm
    • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
      25 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      20 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      3 kN
    Ausstat­tung
    • Anzahl der einge­bauten Geräte
      6
    • Anzahl der Leitungs­aus­lässe
      0
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Nass
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Ja
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP54
    Konfi­gu­ra­tion
    • Nenn­größe Boden­in­stal­la­ti­ons­system
      R06
    • Halo­gen­frei
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKSR060BL25
    PDF
    RoHS Report EKSR060BL25
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EKSR060BL25 | Hager Deutschland

      Produktbild EKSR060BL25

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EKSR060BL25 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EKSR060BL25

      Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EKQx-EKRx-EKSQx-EKSRx-MKQx-MKRx - Nivellierbare Kassetten

      Montageanleitung International 2026-11-11

      PDF
      4,17 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2023 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2023

      (23DE0010)

      PDF
      17,68 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWINGEKSR060BL25 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWINGEKSR060BL25

      Produkt Zeichnung International 2022-12-05

      PDF
      33,29 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model EKSR060BL25 | Hager Deutschland

      Step Model EKSR060BL25

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      835,07 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei EKSR060BL25 | Hager Deutschland

      DXF_Datei EKSR060BL25

      DXF Dateien International 2025-01-23

      DXF
      17,76 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung en-GB 2025-07-08 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung en-GB 2025-07-08

      PDF
      194,68 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSR02D - Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      BSR02D
      Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02MTM - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      BSR02MTM
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Alt Messing
      Preis
      314,30 €
      / Stück *
      314,30 €
      / Stück *
    • 3
      BSR02MTS - Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      BSR02MTS
      Metall Tubus Deckel für Installationsdose R02 Silber
      Preis
      288,60 €
      / Stück *
      288,60 €
      / Stück *
    • 4
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 5
      BSM032 - Montageplatte Typ 03 BTR 19,5x14,85 zweifach
      BSM032
      Montageplatte Typ 03 BTR 19, 5x14, 85 zweifach
      Preis
      9,80 €
      / Stück *
      9,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

    Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung bis 20 kN, rund, bestehend aus Kassettenrahmen, Blind-Kassettendeckel, Dichtung. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken oder nass gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 6 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2.

    Mit Bodenbelagsaussparung: Ja
    Form: Rund
    Einbautiefe: 120 mm
    Einbaudurchmesser: 215 mm
    Höhe: 97 mm
    Nivellierbereich: 120 - 216 mm
    Nenngröße: 215 mm
    Tiefe der Bodenbelagsaussparung: 25 mm
    Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 20 kN
    Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
    Anzahl der eingebauten Geräte: 6
    Anzahl der Leitungsauslässe: 0
    Geeignet für Hohlboden: Ja
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Bodenpflege: Nass
    Halogenfrei: Ja
    Geeignet für Unterflurkanal: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: EKSR060BL25
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG