Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02 BSR02D
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Optionales Zubehör
-
Versorgungs-/Einbaueinheit 1 Produkte verfügbar -
Schalungselement 1 Produkte verfügbar -
Montageplatte 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenJa
-
Mit BodenbelagsaussparungNein
-
Einbautiefe86 mm
-
Einbaudurchmesser122 mm
-
Außendurchmesser142 mm
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)R02
-
Geeignet für HohlbodenJa
-
Geeignet für BetoninstallationJa
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für FeuchtreinigungNein
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Geeignet für UnterflurkanalNein
-
KabelauslassOhne Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen4
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO2
-
Anzahl der einbaubaren Geräte2
-
Anzahl der Gerätebecher1
-
Anzahl der Steckdosen BS13630
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSR02D
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BSR02D
Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small Outlet Bodo Steckdose (2021-07)
Montageanleitung International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Technische Broschüre
Bodensteckdosen
Viel Anschluss auf wenig Raum (22DE0029)
PDF11,89 MB
News - Markteinführungen Oktober 2021
(21DE0020)
PDF11,67 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBBodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Installationsdose für Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen. Für die Aufnahme von zwei 230-V-Schutzkontaktsteckdosen und zwei Daten-/Multimediaanschlüssen. Breite Auflagenkante um Durchrutschen zu verhindern. 3 Befesigungskrallen zur sicheren Fixierung. Inkl. 2 Zugentlasungen. An der Geräteaufnahme und am Dosenunterteil können jeweils 2 Zugentlastungen vorgenommen werden. Im Lieferumfang ist eine Trennwand enthalten für die Installation in Systemböden oder Estrichböden im Innnenbereich geeignet.
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
Mit Bodenbelagsaussparung: Nein
Einbautiefe: 86 mm
Einbaudurchmesser: 122 mm
Außendurchmesser: 142 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R02
Geeignet für Bodenvertiefungen: Ja
Geeignet für Betoninstallation: Ja
Geeignet für Aussenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Feuchtreinigung: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Deckelausführung: Ohne Deckel
Geeignet für Unterflurkanal: Nein
Kabelauslass: Ohne Kabelauslass im Deckel
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 4
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 2
Anzahl der einbaubaren Geräte: 2
Anzahl der Gerätebecher: 1
Anzahl der Gerätebecher: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSR02D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.