The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten
    • BSR02D02
    Die Installationsdose BSR02D02 ist eine Bodensteckdose mit Metalldeckel und integriertem Wendetubus in Silber nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2. Sie ist für nass zu reinigende Böden in Innenräumen ausgelegt und enthält eine 2-fach SCHUKO Steckdose sowie eine Montageplatte zur Aufnahme von 2 Datenanschlussbuchsen. Montageset und Teppichschutzrahmen gehören zum Lieferumfang.
    EAN
    4012740028660
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T080
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Versor­gungs- und Einbau­einheiten

    Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-fach, Metall-Tubus silber BSR02D02

    Preis
    384,90 €
    / Stück *
    384,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-fach, Metall-Tubus silber

    BSR02D02

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Versor­gungs­-/Ein­bau­einheit 1 Produkte verfügbar
    • Scha­lungs­ele­ment 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Versor­gungs­-/Ein­bau­einheit
    • Scha­lungs­ele­ment
    • BSR02R

      Installationsdose Klemmring für Spannbereich <32mm für Bodensteckdose R02

      23,30 €  / Stück*
    • SER02

      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm

      33,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
      Ja
    • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
      Nein
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      86 mm
    • Einbau­durch­messer
      122 mm
    • Außen­durch­messer
      150 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Nenn­größe Boden­in­stal­la­ti­ons­system
      R02
    Anlei­tung
    • Boden­pflege
      Nass
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Metall
    • Ober­fläche
      Verni­ckelt
    • Farbe
      Silber
    Abde­ckung, Tür
    • Werk­stoff Deckel
      Zink
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Tubus
    Einsatz­be­din­gungen
    • Verti­kale Last auf große Fläche (schwere Last)
      15 kN
    • Verti­kale Last auf kleine Fläche
      3 kN
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Hohl­boden
      Ja
    • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
      Ja
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
      Ja
    • Geeignet für Nass­rei­ni­gung
      Ja
    • Geeignet für Unter­flur­kanal
      Nein
    Form
    • Form
      Rund
    Texte
    • Kabe­laus­lass
      Mit Kabe­laus­lass im Deckel
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      4
    • Anzahl der einbau­baren 45x45mm Geräte
      2
    • Anzahl der einbau­baren Daten-/Mul­ti­me­dia­auf­nahmen
      1
    • Anzahl der einbau­baren FLF-­Ge­räte Größe 1
      0
    • Anzahl der einbau­baren Gerä­te­be­cher
      0
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
      2
    • Anzahl der einge­bauten Geräte
      2
    • Anzahl der Gerä­te­be­cher
      1
    • Anzahl der 45x45mm Geräte
      2
    • Anzahl der Daten-/Mul­ti­me­dia­auf­nahmen
      1
    • Anzahl der Daten­mo­dule
      0
    • Anzahl der Steck­dosen BS1363
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
      IP66

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BSR02D02
    PDF
    RoHS Report BSR02D02
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BSR02D02 | Hager Deutschland

      Produktbild BSR02D02

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BSR02D02 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BSR02D02

      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small Outlet Bodo Steckdose (2021-07) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small Outlet Bodo Steckdose (2021-07)

      Montageanleitung International 2021-07-21

      PDF
      10,02 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Bodensteckdosen | Hager Deutschland

      Bodensteckdosen

      Viel Anschluss auf wenig Raum (22DE0029)

      PDF
      11,89 MB
      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
    • Produktinformation

      Bild Hart im Nehmen: | Hager Deutschland

      Hart im Nehmen:

      die neuen Bodensteckdosen von Hager (21DE0199)

      PDF
      2,97 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF Dateien International 2024-07-16 | Hager Deutschland

      DXF Dateien International 2024-07-16

      DXF
      69,82 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      853,66 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild Produkt Zeichnung International 2024-02-27 | Hager Deutschland

      Produkt Zeichnung International 2024-02-27

      PDF
      43,13 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BSM012 - Montageplatte Typ 01 Keystone 19,3x14,8 zweifach
      BSM012
      Montageplatte Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8 zweifach
      Preis
      9,60 €
      / Stück *
      9,60 €
      / Stück *
    • 2
      BSR02D03 - Bodensteckdose mit Klappdeckel aus Kunststoff schwarz, 2-fach Schuko-Steckdose
      BSR02D03
      Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel
      Preis
      163,30 €
      / Stück *
      163,30 €
      / Stück *
    • 3
      SER02 - Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      SER02
      Schalungselement für Bodensteckdose R02 Höhe 155mm
      Preis
      33,20 €
      / Stück *
      33,20 €
      / Stück *
    • 4
      BSR02D - Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      BSR02D
      Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02
      Preis
      84,20 €
      / Stück *
      84,20 €
      / Stück *
    • 5
      BSM052 - Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8 zweifach
      BSM052
      Montageplatte Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8 zweifach
      Preis
      9,60 €
      / Stück *
      9,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Metall Tubus silber

    Bodensteckdose mit Metalldeckel und integrierten Wendetubus silber nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen inkl. einer 2-fach SCHUKO Steckdose und einer Montageplatte zur Aufnahme von 2 Datenanschlussbuchsen. Einsatz in nass zu reinigenden Böden in Innenräumen gemäß DIN EN 50085-2-2.

    Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Ja
    Mit Bodenbelagsaussparung: Nein
    Einbautiefe: 86 mm
    Einbaudurchmesser: 122 mm
    Außendurchmesser: 150 mm
    Nenngröße Bodeninstallationssystem: R02
    Geeignet für Hohlboden: Ja
    Geeignet für Betoninstallation: Ja
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
    Geeignet für Nassreinigung: Ja
    Bodenpflege: Nass
    Werkstoff: Kunststoff
    Metall
    Oberfläche: Beschichtet
    Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 15 kN
    Werkstoff Deckel: Zink
    Vertikale Last auf kleine Fläche: 3 kN
    Deckelausführung: Tubus
    Geeignet für Unterflurkanal: Nein
    Form: Rund
    Kabelauslass: Mit Kabelauslass im Deckel
    Farbe: Silber
    Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 4
    Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 2
    Anzahl der eingebauten Geräte: 2
    Anzahl der Gerätebecher: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK10
    Schutzart IP im ungenutzten Zustand: IP66

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BSR02D02
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG