![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Installationsdose Klemmring für Spannbereich <32mm für Bodensteckdose R02 BSR02R
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Mit BodenbelagsschutzrahmenNein
-
Mit BodenbelagsaussparungNein
-
Einbaudurchmesser122 mm
-
Außendurchmesser140 mm
-
Geeignet für HohlbodenmontageJa
-
Geeignet für BetoninstallationNein
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für NasspflegeNein
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeTiefschwarz
-
RAL Nummer9005
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Geeignet für UnterflurkanalNein
-
KabelauslassOhne Kabelauslass im Deckel
-
Anzahl der Leitungseinführungen0
-
Anzahl der Steckdosen SCHUKO0
-
Anzahl der Gerätebecher0
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)R02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSR02R
-
Montageanleitung
Montageanleitung für BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small Outlet Bodo Steckdose (2021-07)
Montageanleitung International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Technische Broschüre
Bodensteckdosen
Technische Broschüre de-DE 2021-09-27
PDF11,89 MBNews - Markteinführungen Oktober 2021
Technische Broschüre de-DE 2021-08-31
PDF11,67 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalog de-DE 2015-07-13
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Mechanical stress
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.DB-HB
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF957,94 kB -
With variables
TECHNICALDRAWING BSR02R
Product Drawing International 2023-01-12
PDF38,79 kB -
STEP Dateien
Step Model BSR02R
STEP Dateien International 2023-01-12
STP170,16 kB -
DXF Dateien
DXF_Datei BSR02R
DXF Dateien International 2023-01-12
DXF123,76 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
Handbuch de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
Handbuch en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
How-to
How-to: Hager Bodensteckdose und Leitungsauslass montieren
How-to International 2022-09-06
URL
Ausschreibungstext
Klemmring für die Befestigung der Installationsdose an dünnen Bodenplatten (Spannbereich größer 32 mm).
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: Nein
Mit Bodenbelagsaussparung: Nein
Einbaudurchmesser: 122 mm
Außendurchmesser: 140 mm
Einbaugröße (Unterflursyteme): R02
Geeignet für Hohlbodenmontage: Ja
Geeignet für Betoninstallation: Nein
Geeignet für Außenbereich: Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau: Ja
Geeignet für Nasspflege: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Deckelausführung: Ohne Deckel
Geeignet für Unterflurkanal: Nein
Kabelauslass: Ohne Kabelauslass im Deckel
Halogenfrei: Ja
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005
Anzahl der Leitungseinführungen: 0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO: 0
Anzahl der Gerätebecher: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BSR02R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.