![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Montageplatte Typ 03 BTR 19,5x14,85 zweifach BSM032
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitDaten- und Multimediamodule
-
MontageartSchnappbefestigung
-
Länge77 mm
-
Anzahl der 1-fachen Öffnungen2
-
Anzahl der 2-fachen Öffnungen1
-
Anzahl der 3-fachen Öffnungen0
-
Anzahl CEE-/Perilex Öffnungen0
-
Anzahl der ovalen Öffnungen0
-
Anzahl der runden Öffnungen0
-
Anzahl der quadratischen Öffnungen0
-
WerkstoffEdelstahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BSM032
-
Montageanleitung
Montageanleitung für BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small Outlet Bodo Steckdose (2021-07)
Montageanleitung International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Technische Broschüre
Bodensteckdosen
Technische Broschüre de-DE 2021-09-27
PDF11,89 MBNews - Markteinführungen Oktober 2021
Technische Broschüre de-DE 2021-08-31
PDF11,67 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalog de-DE 2015-07-13
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.VE-EE
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF7,40 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
Handbuch de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
Handbuch en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
How-to
How-to: Hager Bodensteckdose und Leitungsauslass montieren
How-to International 2022-09-06
URL
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.