Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt VZ20HA
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe24 mm
-
Breite16 mm
-
Tiefe34 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VZ20HA
-
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 35
Funktionspotentialausgleich (20DE0082)
PDF2,03 MBHager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MBHager Tipp 51
Handeln statt Warten: zukunftsfähige Elektroinstallationen im Bestandsbau (22DE0135)
PDF1,09 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Kleinverteiler
Stand: 01.04.2022
PDF3,83 MBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF401,21 kBTechnischer Anhang - electraplan.GB-EG
Stand: 01.04.2022
PDF1,10 MB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Keystone Modul HDMI 2.0 Buchse auf HDMI 2.0 Buchse, 90° gewinkelt , weiß, geschlossenes Gehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.
Höhe: 24 mm
Breite: 16 mm
Tiefe: 34 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ20HA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.