![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 vw GSETMM1019016
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Patchmodul 8 Produkte verfügbar
-
Adapter für Kommunikationstechnik 10 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe20 mm
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GSETMM1019016
-
Montageanleitung
Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Technische Broschüre
News - Markteinführung April 2022
Technische Broschüre de-DE 2021-11-30
PDF3,85 MB -
Produktinformation
Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia
Produktinformation de-DE 2022-09-01
PDF3,40 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF433,48 kBTechnischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF59,01 kBTechnischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
CE Konformitätserklärung für Einbauset Multimedia und Datentechnik GMDMx GZDMx GSETMMx GSETDMx (DE-EN, Stand 08.2022)
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17
PDF534,09 kB
Ausschreibungstext
Montagerahmen mit Ausschnitt 19,9 x 14,8 mm zur Aufnahme von einem Multimedia Modul Typ 10 (Keystone / Large Keystone / AMP). Auslassrichtung des Moduls gerade 90°. Inklusive Zentralscheibe 1-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 20 mm
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GSETMM1019016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.