The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta Multi­media und Zubehör
    • VZ20HS
    EAN
    3250611008361
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    • volta Multi­media und Zubehör
    • volta hybrid und Zubehör
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • Multi­me­di­a­felder und Zubehör
    • Mehr sehen

    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform VZ20HS

    Preis
    24,30 €
    / Stück *
    24,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform

    VZ20HS

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      16 mm
    • Tiefe
      30 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ20HS
    PDF
    RoHS Report VZ20HS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ20HS | Hager Deutschland

      Produktbild VZ20HS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ20HS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ20HS

      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      PDF
      4,91 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GS30226024 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      GS30226024
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 2
      GS30223020 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      GS30223020
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      Preis
      39,90 €
      / Stück *
      39,90 €
      / Stück *
    • 3
      GS30225017 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      GS30225017
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *
    • 4
      GS2032LAN - Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      GS2032LAN
      Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      Preis
      26,80 €
      / Stück *
      26,80 €
      / Stück *
    • 5
      GS30229011 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      GS30229011
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      Preis
      44,70 €
      / Stück *
      44,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform

    Keystone Modul HDMI 2.0 Buchse auf HDMI 2.0 Buchse, 180° gerade, schwarz, geschlossenes Gehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.

    Höhe: 20 mm
    Breite: 16 mm
    Tiefe: 30 mm
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: VZ20HS
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG