Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lack alu GR1200ALAN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Optionales Zubehör
-
Geräteeinbaudose 4 Produkte verfügbar -
Überspannungs-Schutzeinrichtung 2 Produkte verfügbar -
Installationsset für Kommunikationstechnik 6 Produkte verfügbar -
Zentralstück 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Länge103 mm
-
Oberteil Breite120 mm
-
Durchmesser der Öffnung0
-
Höhe der Öffnung55 mm
-
Breite der Öffnung55 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Geräte mit Zentralscheibe
-
SchnittkaschierendJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeLackiert
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GR1200ALAN
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GR1200ALAN
Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lack alu
PDF
Ausschreibungstext
Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.
Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55x55mm.
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung.
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.
Länge: 103 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Durchmesser der Öffnung: 0 mm
Höhe der Öffnung: 55 mm
Breite der Öffnung: 55 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Lackiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GR1200ALAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.