- Leitungsführungssystem mit Geräteeinbaumöglichkeit
- Kanalsteckdosen, Modularblenden und Anschlusszubehör
- Geräteeinbaudosen, Rahmenblende modular und Blendenzwischenstück
- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
- Mehr sehen
Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular GLT5000
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (29)Optionales Zubehör
-
Zugentlastung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 72 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
-
Ausführung der DoseGeschlossen
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl Einheiten1
-
Montage aufRückwand
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeLichtgrau
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GLT5000
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GLT5000
Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
PDF
Ausschreibungstext
Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Geschlossen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Montage auf: Rückwand
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Lichtgrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GLT5000
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.