- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- HLK-Steuerung - Berker S.1
- Unterputzmontage IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- HLK-Steuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- HLK-Steuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- HLK-Steuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- HLK-Steuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- HLK-Steuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- HLK-Steuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- HLK-Steuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- HLK-Steuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- HLK-Steuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- HLK-Steuerung - Berker R.8
- A.1 - Lichtsteuerung
- A.1 - HLK-Steuerung
- A.8 - HLK-Steuerung
- A.8 - Lichtsteuerung
- C.1 - Lichtsteuerung
- C.8 - HLK-Steuerung
- C.8 - Lichtsteuerung
- Mehr sehen
Unterputz Ausschalter, Installationsschalter 2-polig WDE3032
Produkt konfigurieren
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (68)Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 12 Produkte verfügbar -
Zubehör 4 Produkte verfügbar -
Rahmen 852 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1445 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
ZusammenstellungBasiselement
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartMit Spreizkrallen, Für Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
DrucktasterNein
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE3032
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE3032
Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Ausschalter (2‑polig), mit Steckklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz beleuchtbar mit optionalem LED‑Modul. Ausführung zur Orientierung oder zur Statusanzeige (Kontrollschaltung) gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE3032
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.