LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze multicolor (RGB) WAA2530M
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einsatz - Taster 13 Produkte verfügbar -
Wippschalter 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 909 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Schutzart IP44 mit Dichtungsset
Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.
Eine Lösung für alles
Farbig gekennzeichnete Rahmen und Steckdosen können für Sonderanwendungen verwendet werden. Individuelle Funktionsaufdrucke sind ebenfalls möglich.
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Technische Merkmale
-
Nennspannung230-250 V
-
Nennspannung250 V
-
Bemessungsstrom IN0,0004 A
-
Höhe11 mm
-
Breite23 mm
-
Tiefe20 mm
-
Stromaufnahme0,4 mA
-
Montage aufModul Einsatz 230V AC
-
FarbeSchwarz
-
Art der LampeLED nicht austauschbar
-
Frequenz50-60 Hz
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAA2530M
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAA2530M
LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze multicolor (RGB)
PDF -
Handbuch
Handbuch de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14
PDF762,31 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Ausschreibungstext
Das LED-Modul RGB dient der Beleuchtung von Wippschalter/-taster zur Beleuchtung und Kontrollschaltung in der Lichtfarbe rot, grün oder blau.
Bemessungsstrom IN: 0,0004 A
Stromaufnahme: 0,4 mA
Farbe: Schwarz
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAA2530M
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.