Wechsel-Zugtaster, getrennter Meldekontakt, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A WDE395619
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (51)Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 12 Produkte verfügbar -
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 839 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementZugschnur
-
Polanzahl1
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe42 mm
-
Einbautiefe31,20 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktJa
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungJa
-
Art der LampenfassungOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE395619
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE395619
Wechsel-Zugtaster, getrennter Meldekontakt, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF8,24 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-08-07
PDF26,73 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Ausschreibungstext
Zugtaster als Unterputz‑Einsatz, ausgeführt als Wechseltaster, mit separatem Meldekontakt, mit Steckklemmen und Zugschnuranbindung. Beleuchtbar mit Glimm‑ und Glühaggregat, mit N‑Klemme für Beleuchtungs‑ und Kontrollschaltungen.
Geeignet für Wand‑ und Deckenmontage.
Zugehörige Systeme: A.1
A.8
C.1
C.8
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 1
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe: 31,20 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Montage auf: Unterputz
Kontrollleuchte: Ohne
Anzahl der Tasten: 0
Ausführung Taster: Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt: Ja
Anschlussart: Schraubanschluss
Halogenfrei: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE395619
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.