- Unterputz IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Ergänzungsprodukte
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
LED-Aggregat Modul-Einsätze blau 1687
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennspannung48 - 48 V
-
Nennstrom0
-
FarbeBlau
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1687
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1686xx-1687xx - LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster (DE-EN-FR-NL-PL-IT, 2021-02)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-01-06
PDF639,01 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE 2023-12-15
PDF240,58 kB
Ausschreibungstext
LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet.
Nennstrom: 0 A
Farbe: Blau
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1687
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.