- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker S.1
- Unterputzmontage IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Barrierefreie Anwendungen - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.8
- A.1 - Lichtsteuerung
- A.8 - Lichtsteuerung
- C.1 - Lichtsteuerung
- C.8 - Lichtsteuerung
- Mehr sehen
Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX WDE613036
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (226)Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 11 Produkte verfügbar -
Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Rahmen 852 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse/-rahmen 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1511 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Bemessungsstrom IN10 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
ZusammenstellungBasiselement
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
MontageartMit Klemm-/Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
DrucktasterNein
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WDE613036
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE613036
Wechselschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
PDF -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Aus-/Wechselschalter, geringe Einbautiefe, mit Steckklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz beleuchtbar mit optionalem LED‑Modul. Ausführung zur Orientierung oder zur Statusanzeige (Kontrollschaltung) gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Hinweis:Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WDE613036
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.