Wippe 1fach, großes Beschriftungsfeld, klare Linse, A.x/C.x, titan met, lack WAW1231TA
Produkt konfigurieren
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenToolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (5)Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 864 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Schutzart IP44 mit Dichtungsset
Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.
Perfekte Passform und einfache Installation
Minimale Spalt und stufenlose Höheneinstellung erleichtern die Installation und sorgen für eine perfekte Passform für die Wippe. Abdeckrahmen werde...
Klare Kennzeichnung
Das Beschriftungsfeld der Abdeckrahmen und Steckdosen gewährleistet eine klare Kennzeichnung der Stromkreise.
Recyceltes Material
Kunststoffbestandteile bestehen für größere Nachhaltigkeit aus 50 % recyceltem Material.
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementEinzelwippe
-
Anzahl der Tasten1
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)24,83 %
-
FarbeTitan
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9006
-
GlanzgradMetallisch
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe21 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld36 mm
-
Anzahl Module0
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
ZusammenstellungSteuerelement
-
Mit AufdruckNein
-
Mit fühlbarem SymbolNein
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WAW1231TA
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAW1231TA
Wippe 1fach, großes Beschriftungsfeld, klare Linse, A.x/C.x, titan met, lack
PDF -
Produktanhang
Produktanhang de-DE 2026-10-01
PDF189,42 kB -
Broschüre
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
PDF23,15 MB -
Bestellhilfe
Bestellübersicht 2026
Schaltersysteme
PDF30,41 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Katalog
Katalog 2026 Schalterprogramme
Katalog de-DE 2026-10-29
PDF50,46 MB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Toolbox Schalter: Style Hub, Bestellassistent und mehr
In der Toolbox für das Schalterprogramm finden Sie das richtige Tool für jeden Anwendungsfall - von der Designplanung bis hin zur Konfiguration und Beschriftung.
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Ausschreibungstext
Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter zur Montage von 1-fach Unterputz-Einsätze.
Farbe: Titan
Glanzgrad: Metallisch
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Stoßfestigkeit IK: IK05
Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsset
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: WAW1231TA
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.