The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 167601
    EAN
    4011334293323
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.5
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün 167601

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün

    167601

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      24 - 24 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,03 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      12,60 mm
    • Breite
      23,80 mm
    • Tiefe
      19,40 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      Glüh­lampe

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 167601
    PDF
    RoHS Report 167601
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 167601 | Hager Deutschland

      Produktbild 167601

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 167601 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 167601

      Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      15078982 - Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      15078982
      Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 2
      16211606 - Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      16211606
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      6,70 €
      / Stück *
      6,70 €
      / Stück *
    • 3
      16211404 - Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 alu, matt
      16211404
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      9,90 €
      / Stück *
      9,90 €
      / Stück *
    • 4
      16211909 - Berker Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      16211909
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 5
      16328989 - Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      16328989
      Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Glühaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grün

    Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.

    Bemessungsstrom IN: 0,03 A
    Farbe: Grün

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 167601
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG