Steckdosen und Lichtschalter für den Innen- und Außenbereich
Auf- und Unterputzmontage für den Feuchtraum
Wassergeschützt: Die hochwertigen Lichtchalter und Steckdosen sind perfekt für den Einsatz in Feuchträumen oder auch im Außenbereich wie z.B. Gärten. Das quadratische Unterputz-Programm WG UP IP44 bietet mit Rahmen in drei Farben und integrierten Dichtungen auf der Rückseite der Rahmen viele Funktionen in IP44 für den Außenbereich.
Für Aufputz-Installationen bietet sich der W.1 als idealer Außenschalter oder Steckdose im Feuchtraum an: Dank Schutzart IP55 lassen die Gehäuse, Wippen des Außenschalters oder Klappdeckel der Steckdose die Feuchtigkeit sogar gegen Strahlwasser draußen. Dazu ist im Gehäuse viel Platz für die Verdrahtung und das System ist besonders schnell und leicht zu montieren.
Beliebtes Schalterprogramm jetzt unter Hager
Der W.1 wird nun unter dem Namen Hager weitergeführt.
Berker ist jetzt Hager
Unterputzmontage IP44
Die WG UP IP44 Serie bietet eine moderne Lösung für wassergeschützte Unterputz-Installationen - mit zeitlosem quadratischem Design, drei Rahmenfarben und verlässlichem IP44‑Schutz bei Nutzung der passenden Dichtungen.
Aufputzmontage IP44
Für feuchte Umgebungen: Wassergeschützte Aufputzlösungen Schlüsselschalter und -Taster.
Aufputzmontage IP55
Die wasserdichte Lösung. Selbst Wasserstrahlen können dem W.1 nichts anhaben. Es gibt viel Platz für die Verdrahtung und das System lässt sich schnell und leicht montieren.