Berker ist jetzt Hager

Wir vereinen die Design-Tradi­tion von Berker mit der Kraft der Marke Hager.

 

Ausge­wählte Desi­gn­li­nien, sowie die mecha­ni­schen Unter­putz­ein­sätze werden ins Hager Port­folio über­führt und erhalten neue Arti­kel­num­mern. Die Berker Serien S.x, B.x, Q.x und R.x stehen bis Ende 2028 zur Verfü­gung. Auch darüber hinaus bieten wir Ersatz­teile an.

hager-gradient-graphic-berker-transition-1080x720px-DMCX-en-02-2026

Über Jahr­zehnte hat die Marke Berker immer wieder neue Maßstäbe gesetzt, eine Design-Tradi­tion begründet und wert­volles Know-how gesam­melt. All das führen wir mit der Kraft der Marke Hager weiter. Mit gleich­blei­bender Qualität, hoher Kunden­ori­en­tie­rung und verrin­gerter Komple­xität inner­halb des Port­fo­lios. Schalten Sie mit uns um auf tech­nisch inno­va­tive Schalt­er­lö­sungen mit hohem Design- und Quali­täts­an­spruch von Hager.

 

Ausge­wählte Desi­gn­li­nien, sowie die mecha­ni­schen Unter­putz­ein­sätze werden ins Hager Port­folio über­führt und erhalten neue Arti­kel­num­mern. Die Berker Serien S.x, B.x, Q.x und R.x stehen bis Ende 2028 zur Verfü­gung. Auch darüber hinaus bieten wir Ersatz­teile an.


Beliebte Schal­ter­pro­gramme jetzt unter Hager

hager-landingpage-round-switches-header-DCMX-en-04-2025-v3-lan

Runde Schalter: Klas­si­sche Designs weiterhin verfügbar

Das Design der klas­si­schen runden Schalter und Steck­dosen der Serie 1930, Serie Glas und Serie R.classic werden nun unter dem Namen Hager weiter­ge­führt. So profi­tieren Sie von einem klaren und einheit­liche Angebot, ohne auf bewährte Zuver­läs­sig­keit zu verzichten. 

W.1: Auf Lang­le­big­keit ausge­legt

Das bewährte Aufputz­pro­gramm W.1 bleibt unter Hager so zuver­lässig, wie Sie es kennen. Mit der Schutzart IP55 ist die Serie staub-, feuch­tig­keits- und strahl­was­ser­ge­schützt und somit auf Robust­heit und Lang­le­big­keit ausge­legt. 


Neue Arti­kel­num­mern ganz einfach finden

Inner­halb des neuen Schal­ter­sys­tems erhalten die mecha­ni­schen Schalt­ein­sätze und die Artikel der weiter­ge­führten Desi­gn­li­nien neue Arti­kel­num­mern. Damit Sie diese ganz einfach finden können, haben wir ein Über­set­zungs-Tool als Hilfe­stel­lung erstellt: einfach die gewohnte Arti­kel­nummer eingeben und Ihnen wird auto­ma­tisch die neue Bestell­nummer des Arti­kels ange­zeigt und als Export zur Verfü­gung gestellt.


Ein Schal­ter­system für jede Instal­la­tion

Das neue Hager Schal­ter­pro­gramm ist eine System­lö­sung, bei der alle Formen, Größen und Mate­ria­lien auf der Stan­dard-Platt­form mit den Maßen 55x55 mm basieren. Das ermög­licht einen flexi­blen Einsatz und redu­ziert die Komple­xität bei der Instal­la­tion.

hager-lifestyle-pic-007-a8-black-white-wde3036-12-2025-squ

Upgrades bleiben mit Berker-Instal­la­tionen kompa­tibel

Das neue Schal­ter­system ist mit beste­henden Berker-Instal­la­tionen rück­wärts­kom­pa­tibel. Die neuen Programme können direkt einge­baut werden, ohne dass eine Neuver­ka­be­lung notwendig ist. Dadurch gelingt die Montage unkom­pli­ziert und die beste­hende Instal­la­tion bleibt voll­ständig erhalten.

hager-lifestyle-pic-034-backwards-compatibility-a1-white-12-2025-squ

Verpassen Sie keine News zum neuen Schal­ter­system!

Sie wollen als einer der Ersten erfahren, was das neue Schal­ter­system von Hager auszeichnet? Dann melden Sie sich zu unserem News­letter-Verteiler an!