Mieter­strom, Gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung & Energy Sharing

Zentraler Baustein für die Klima­neu­tra­lität

Dezen­trale Ener­gie­kon­zepte ermög­li­chen die Nutzung von lokal erzeugtem Strom direkt im Gebäude oder Quar­tier. Das senkt Kosten, redu­ziert CO₂ und macht unab­hän­giger von Ener­gie­preisen.

Für die Wohnungs­wirt­schaft bedeutet das: mehr Attrak­ti­vität, höhere Immo­bi­li­en­werte und neue Geschäfts­mo­delle.

Hager liefert dafür die passende Infra­struktur – von Ener­gie­ver­tei­lung über Messung bis hin zu smartem Energie- und Last­ma­nage­ment sowie der Inte­gra­tion von Wärme­pumpen, Spei­chern und Ladein­fra­struktur.

Auf dem Dach eines modernen weißen Wohngebäudes installierte Solarmodule unter einem klaren blauen Himmel

Ladein­fra­struktur, die mit den gesetz­li­chen Anfor­de­rungen wächst

AFIR, ISO 15118, EEBUS und § 14a EnWG stellen neue Anfor­de­rungen an die Ladein­fra­struktur. 
Mit der weiter­ent­wi­ckelten witty Familie von Hager setzen Wohnungs­un­ter­nehmen auf eine zukunfts­si­chere Lösung. 
Neue Lade­punkte sind bereits auf kommende Anfor­de­rungen vorbe­reitet. 
Beste­hende Instal­la­tionen und tech­ni­sche Infra­struk­turen lassen sich bei Bedarf einfach nach­rüsten – für lang­fris­tige Planungs­si­cher­heit in Ihren Liegen­schaften

Heute instal­lieren. Morgen flexibel bleiben.

hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-family-pwmy-profoc-b2b2c-001-DE-de-11-2025-squ

Hager Schal­ter­pro­gramm

Das neue Hager Schal­ter­system basiert auf einer 55 x 55 mm großen Platt­form, die für jede Anwen­dung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexi­bi­lität, redu­zierte Komple­xität und die gewohnte Hager-Qualität. 

Vorteile: 
- Rück­wärts­kom­pa­ti­bi­lität zu Berker 
- Schwarz oder weiß. Glei­cher Preis.
- Matter­fähig
- Cradle to Cradle 4.1 zerti­fi­ziert 

 

Sie planen Ihre
Klima­stra­tegie?

Inkl. Mieter­strom, Quar­tier­strom oder Gemein­schaft­li­cher Gebäu­de­ver­sor­gung

Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid und beraten Sie umfas­send zu Ihrem Mieter­strom-Projekt.
Kontak­tieren Sie uns für eine Erst­be­ra­tung.

Oder benö­tigen Sie konkrete Bera­tung zu Ihrem geplanten Projekt?

 

visual-hager-metergrid-squ_neu


8 Gründe warum Hager Ihr Partner im Bereich Ener­gie­wende ist

Mieter­strom und Gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung

Mit einem Part­ner­netz­werk mit spezia­li­sierten Dienst­leis­tungen und Soft­ware­lö­sungen bieten wir ganz­heit­liche Lösungen für Ihr Mieter­strom­kon­zept an.

 

Gesamt­kon­zept zur Ener­gie­wende

Von PV-gene­rierten Strom über die Ener­gie­ver­tei­lung bis hin zur E-Ladein­fra­struktur. Wir bieten ein aufein­ander abge­stimmtes Ener­gie­kon­zept für die Wohnungs­wirt­schaft an.

Modu­lares & skalier­bares Lösung­sport­folio

Ob E-Ladein­fra­struktur oder später geplante Elek­tri­fi­zie­rung der Wärme­ver­sorung. Wir planen und konzi­pieren Ihre Ener­gie­ver­tei­lung Ener­gie­wende-Ready und sind vorbe­reitet für Zukunfts­an­wen­dungen.

Ansprech­partner

Sie haben einen Ansprech­partner für die digi­tale und elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur in Gebäuden bis hin zu den konkreten Anwen­dungen zur Ener­gie­wende wie Mieter­strom, E-Ladein­fra­struktur, Ener­gie­spei­cher­sys­temen und weiteren Anwen­dungen.

E-Ladein­fra­struktur ganz­heit­lich gedacht

Mit einem Part­ner­netz­werk mit spezia­li­sierten Dienst­leis­tungen bieten wir eine skalier­bare E-Ladein­fra­struktur inkl. dyna­mi­schen Last­ma­nage­ment und zerti­fi­zieren Anbie­tern für die Abrech­nungs­dienst­leis­tern an.

Seri­elles und modu­lares Bauen und Sanieren

Dies ist der Schlüssel um schneller und wirt­schaft­li­cher Wohn­ge­bäude zu errichten bzw. zu sanieren. Ziel ist es die Projekte zur Schaf­fung von notwen­digem bezahl­baren Wohn­raum effektiv, stan­dar­di­siert und wirt­schaft­lich umzu­setzen. Hager hat die Lösungen und das Know-how dafür.

Qualität

Qualität, Funk­tio­na­lität und Design auf höchstem Niveau. Als führender Anbieter von Produkten, Lösungen, Dienst­leis­tungen und Prozessen für elek­tro­tech­ni­sche & digi­tale Infra­struktur ist Hager Ihr Partner für die Wohnungs­wirt­schaft. 

 

Nach­hal­tig­keits­stra­tegie E3

Unsere Nach­hal­tig­keits­stra­tegie beinhaltet die drei Säulen Ethik, Mitar­beiter, und Umwelt, und steht im Einklang mit den UN-Zielen für Nach­hal­tige Entwick­lung. Mit unseren Akti­ons­plan "Blue Planet Commit­ment" tragen wir dazu bei, dem Klima­wandel entge­gen­zu­wirken und unsere Umwelt­ein­flüsse zu mini­mieren.

 

 
von

Mieter­strom
Chance für die Wohnungs­wirt­schaft

Jetzt L´Immo Podcast anhören

Wie können Wohnungs­wirt­schaft Mieter­strom wirt­schaft­lich und stan­dar­di­siert umsetzen? In der aktu­ellen Folge des Haufe-Podcasts L’Immo spre­chen Chris­tian Weinard (Hager) und Chris­toph Moossen (Kölner Wohnungs­ge­nos­sen­schaft) über die Vorteile der direkten Vor-Ort-Vermark­tung von Solar­strom an Mieter:

  • Ein Beitrag zum Bezahl­baren Wohn­raum durch güns­ti­gere Strom­preise für Mieter
  • Neue Erlös­mo­delle und Wert­stei­ge­rung für die Wohnungs­wirt­schaft
  • Ein wich­tiger Baustein zur Klima­neu­tra­lität und Nach­hal­tig­keit
Limmopodcast

Ener­ge­ti­sche Moder­ni­sie­rung und Sanie­rung im Bestand

Intel­li­gente Tech­nik­zen­tralen und elek­tro­tech­ni­sche und digi­tale Infra­struk­turen, wie beispiels­weise Wand­ler­an­lagen und Mess­kon­zepte, stehen im Zentrum der Ener­gie­wende. Hier wird Energie gemessen, vernetzt, gesteuert, gema­naged, ggf. gespei­chert und sicher verteilt.

Wärme­pumpen, Mieter­strom, E-Mobi­lität und Gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung können bei entspre­chender Planung jeder­zeit inte­griert werden, auch ohne bauliche Maßnahmen.

 

E-Mobi­lität

Skalierbar, intel­li­gent vernetzt und zukunfts­fähig – u.a. §14a EnWG ready

Die Nach­frage an Ladein­fra­struktur für E-Fahr­zeuge wächst derzeit über­pro­por­tional. Dies bedarf einer enormen Umrüs­tung in Bestand und Neubau. Anfor­de­rungen von Mietern und gesetz­liche Vorgaben gilt es schnellst­mög­lich zu erfüllen. Voraus­schau­ende Planung und die Entwick­lung wirt­schaft­lich sinn­voller Geschäfts­mo­delle für Wohn­ge­bäude und Quar­tiere ist essen­ziel.

Die Lösung: die witty Familie. Mit dem dyna­mi­schen Last­ma­nage­ment für effi­zi­entes, schnelles Laden werden anfal­lende Lasten intel­li­gent verteilt und eine Über­las­tung des Netzes vermieden. Das System ist einge­bunden in ein Part­ner­netz­werk an zuver­läs­sigen Backend-Anbie­tern und die eich­rechts­kon­forme Ausfüh­rung unserer Lade­sta­tionen ermög­licht die nutzer­in­di­vi­du­elle, Stell­platz unab­hän­gige Abrech­nung.

witty-park-keyvisual-tonique-DE-04-2025-001-squ

Stan­dar­di­sierte einbau­reife
Klein­ver­teiler

Die Anfor­de­rungen der Kunden verstehen und umsetzten

Opti­mierte Arbeits­pro­zesse, Stan­dar­di­sie­rung und hohe Qualität
Aus einer gemein­samen Zusam­men­ar­beit mit der RHZ, dem Toch­ter­un­ter­nehmen der VIVA­WEST, sind speziell auf die Anfor­de­rungen vorver­drah­tete und einbau­reife Vari­anten an Klein­ver­tei­lern defi­niert worden.

Digi­tale
Türkom­mu­ni­ka­tion

Kombi­niert sichere Zugangs­kon­trolle mit ressour­cen­spa­render Fern­war­tung

Digi­ta­li­sie­rung ermög­licht es Prozesse zu opti­mieren und den admi­nis­tra­tiven Aufwand zu verrin­gern. Kosten­ef­fi­zient, Nutzer­freund­lich und Ressour­cen­scho­nend für die Wohnungs­wirt­schaft. Jede Maßnahme, die analoge Prozesse durch digi­tale ersetzt, ist eine Inves­ti­tion in die Wirt­schaft­lich­keit einer Immo­bilie. 
In Wohn­ge­bäuden ist eine digi­tale IP-Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage für Mieter, Bauträger und Unter­nehmen der Wohnungs­wirt­schaft daher mehr als eine kosme­ti­sche Aufwer­tung des Eingangs­be­rei­ches. Ob im Neubau von Anfang an geplant oder im Bestand als Ersatz einer konven­tio­nellen Türsprech­an­lage.
Unsere Lösung: Hager intercom. Hager Intercom erfüllt die Krite­rien der DSGVO und der Barrie­re­frei­heit gemäß DIN 18040-2.

h-intercom-motion-telefonbuch-001-DE-02-2025-AdSt-549228941 _squ

Ihr Partner für
jedes Wohn­ge­bäude

  • Wohn­ge­bäude: Stan­dard und Komfort sowie weiteren smarte Anwen­dungen & Möglich­keiten für jeden Mieter
  • Service Wohnen: Für höchste Ansprüche und spezi­elle Anfor­de­rungen mit smarten Lösungen im Hinter­grund
  • Studen­ten­ap­part­ments: Gebäude für indi­vi­du­ellen Lebens­stil
  • Mix-used Immo­bi­lien- & Quar­tiers­kon­zepte: Flexible Raum­nut­zung und digi­tale Heraus­for­de­rungen einfach meis­tern.
Außenansicht der smarten Wohnanlage "Am Sonnenbühl" in Bad Dürrheim.

Seri­elles und modu­lares
Bauen und Sanieren

Lösungen zur Produk­ti­vi­täts­stei­ge­rung

Das seri­elle und modu­lare Bauen und Sanieren ist einer der Schlüssel um schneller und wirt­schaft­li­cher Wohn­ge­bäude zu errichten bzw. zu sanieren. Das Ziel: die Projekte zur Schaf­fung von notwen­digem bezahl­baren Wohn­raum effektiv, stan­dar­di­siert und zugleich wirt­schaft­lich umzu­setzen. Hager hat die Lösungen und das Know-how dafür.

 

Symbolbild für ein Gebäude, das nach dem Prinzip des seriellen oder modularen Bauens errichtet worden ist


Ihre Ansprech­partner für alle Themen der Wohnungs­wirt­schaft

Wir und unsere regio­nalen Teams beraten Sie gerne zu den aktu­ellen Top-Themen der Wohnungs­wirt­schaft, wie beispiels­weise Mieter­strom, E-Mobi­lität, Elek­tro­in­fra­struktur, digi­tale Türkom­mu­ni­ka­tion oder Förde­rungen für Bestand und Neubau.

Welche Lösungen gibt es und wie lassen sich daraus zukünftig Geschäfts­mo­delle etablieren.
Lassen Sie uns in Kontakt bleiben und gemeinsam voraus­schauend die Heraus­for­de­rungen der Zukunft angehen. 

 



Immer
gut infor­miert

Gesetze und Förde­rungen

Die wich­tigsten Infor­ma­tionen 

zu den Geset­zes­no­vel­lie­rungen GEIG, EEG und BEG erfahren Sie hier!

Normen und Richt­li­nien

Für eine vorschrifts­mä­ßige Elek­tro­in­stal­la­tion muss man die neuesten Normen kennen. Mit uns behalten Sie den Über­blick.



Modernes Apartmentgebäude eingebettet zwischen traditionellen Häusern mit Grünanlagen in der Abenddämmerung

Refe­renz
Bunker Frieda, Hamburg

Moderne Wohnanlage mit Balkonen und grüner Hofanlage

Refe­renz
Main-Kinzig-Quar­tier, Mann­heim

Modernes Mehrfamilienhaus mit einer Fassade aus großen Fenstern und Balkonen

Refe­renz
HOMES im Diplo­ma­ten­viertel, Frank­furt a. M.

Modernes Mehrfamilienhaus mit Balkonen und großen Fenstern

Refe­renz
Am Sonnen­bühl, Bad Dürrheim


News­letter
besser und schneller infor­miert

Bleiben Sie u-to-date zu Produkt­neu­heiten, Einla­dungen zu Fach­messen sowie inspi­rie­rende Projekte.
Jetzt direkt in ihr Post­fach.