Stromverteiler außen: Verteilersysteme
und Zähleranlagen für den Außenbereich
Strom im Außenbereich stellt besondere Anforderungen an Technik und Schutz. Hager bietet über 300 Systeme – vom Stromkasten außen bis zur Zähleranschlusssäule – für jeden Einsatzzweck, ortsfest oder mobil.
Verteilersysteme für den wetterfesten Einsatz
Strom im Freien: Das Verteilen und Zählen von Strom im Freien stellt die Technik vor besondere Anforderungen. Vor allem Robustheit ist gefragt, damit Wind, Wetter oder mechanische Einwirkungen die Verteiler nicht in ihrer Funktionsbereitschaft beeinträchtigen. Bei Elektroinstallationen im Außenbereich stellen die Wettereinflüsse besondere Herausforderungen an Verteilerschränke und -säulen dar, denn das Innenleben muss in jeder Situation gut geschützt werden.
Die Hager Stromverteiler außen halten nicht nur allen äußeren Einflüssen stand. Sie lassen sich als mobile oder stationäre Verteiler auch für ganz verschiedene Einsatzzwecke und Einsatzorte nutzen - und zwar ganz unkompliziert. Denn als Teil der durchdachten Systemlösung von Hager sind die Verteiler für außen ebenfalls mit den bekannten Innenausbausystemen univers Z und univers N kompatibel. Schaltanlagenbauer und Elektrotechniker erhalten somit viele und einfach umzusetzende Optionen.
Damit wird Strom im Freien zu einer leichten Aufgabe: solide, komfortabel und individuell an jede Situation angepasst.
Wo wird ein Stromverteilerkasten außen gebraucht?
Ob Schrebergärten, Ferienhaussiedlungen, Festplätze, Baustellen oder Firmenparkplätze mit Ladeinfrastruktur – überall dort, wo Strom im Freien verteilt oder gemessen werden muss, kommen Außenverteiler von Hager zum Einsatz. Typische Einsatzbereiche im Überblick:
Schrebergärten und Ferienhaussiedlungen: ortsfeste Zähleranschlusssäulen mit 1 bis 6 Zählerplätzen
Festplätze und Veranstaltungsflächen: mobile Stromverteilerschränke mit CEE-Steckdosen
Baustellen: robuste Außenverteiler mit vorkonfiguriertem Baustellenanschluss
Firmenparkplätze und Ladeinfrastruktur: Außen-Unterverteilungen für EVCS-Anwendungen
Gärten und Kleinanlagen: kompakte Außenverteiler, stationär oder mobil

Die Basissäulen:
Zähleranschlusssäulen
Die robusten Zähleranlagen für den Einsatz draußen bieten den passenden Schutz bei Wind und Wetter.

Zähler- und Hausanschlussysteme
univers N
Ein komplettes System, das alle Anforderungen im Freien flexibel und zukunftssicher abdeckt.

Unser Portfolio für den Außeneinsatz
Individualisierbares Gehäuse
Unsere Verteilersysteme für den wetterfesten Außeneinsatz reichen von Straßenbeleuchtungsanschlusssäulen, über Stromverteiler für Markt- und Festplätze bis hin zu individualisierbaren Gehäusen.

Noch nicht genug Infos?
Dann melden Sie sich jetzt für unser Webinar an.
Bei Wind und Wetter: stabil und bruchsicher
Egal ob Sonne, Regen oder Sturm, das IP44-Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester besteht bei jedem Wetter. Sollte trotz des stabilen Gehäuses infolge einer Kollision etwas beschädigt werden, sind die defekten Gehäuseteile einfach austauschbar. Und da keine Metallteile eingepresst werden, ist jedes Gehäuse recyclebar und die Umwelt wird geschont.
Downloads
- pdf53,76 MB
- pdf3,3 MB
Häufige Fragen zu Stromverteilern für den Außenbereich
-
Welche Schutzart gilt für Verteiler im Außenbereich?
Die Gehäuse erfüllen mindestens Schutzart IP44, das heißt sie sind geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und das Eindringen von Fremdkörpern. Für besonders exponierte Bereiche stehen Zählerfeld- und TSG-Feldabdeckungen mit IP54 zur Verfügung.
-
Was unterscheidet einen Outdoor-Stromkasten von einem Standard-Verteiler?
Ein Outdoor-Stromkasten ist auf mechanische Belastbarkeit, UV-Beständigkeit und Wetterschutz ausgelegt. Zusätzlich schützt das Rippendesign vor Vandalismus; eine optionale Klarlackversiegelung erleichtert die Graffiti-Entfernung.
-
Welche Montagemöglichkeiten gibt es für den Stromanschlusskasten außen?
Hager bietet bodenspezifische Sockelvarianten: Eingrab-, Bodenaufbau- und Festplatzsockel sowie Wandkonsolen. Ein Bodenrost aus Stahlblech ermöglicht zusätzlich den Einsatz auf Sand- und Kiesböden.
-
Kann ein Verteilerkasten im Außenbereich, der wasserdicht ist, auch mobil eingesetzt werden?
Ja. Die Verteilerschränke sind sowohl stationär als auch mobil verfügbar und lassen sich mit CEE-Drehstromanschlüssen (16/32/63 A) sowie SCHUKO-Steckdosen individuell bestücken, was ideal für Veranstaltungsflächen oder wechselnde Baustellen ist.