Moderne Licht­schalter entde­cken: Schal­ter­pro­gramme, Mate­ria­lien & Farben

Von der Serie für Einsteiger bis zum hand­ge­machten Unikat bieten wir moderne Licht­schalter für jeden Anspruch, jeden Wohn­stil und jedes Budget. Egal, ob Sie es klas­sisch, puris­tisch, mini­ma­lis­tisch, retro, modern oder avant­gar­dis­tisch mögen, bei uns finden Sie den passenden Licht­schalter aus Glas, Metall, Kunst­stoff oder Porzellan. Die tech­ni­schen Möglich­keiten sind nahezu gren­zenlos. Für manche Schal­ter­pro­gramme halten wir über 700 verschie­dene Anwen­dungen bereit. Dazu gehören beleuch­tete Dreh­dimmer, Tempe­ra­tur­regler, Licht­schalter und SCHUKO-Steck­dosen, USB-Lade­buchsen mit Power Deli­very, Multi­me­di­a­dosen und KNX-Taster, mit denen Sie ein ganzes Smart Home steuern können.


hager-lifestyle-pic-023-moodboard-c8-pebble-a8-gold-12-2025-uwl

Moderne Licht­schalter und Steck­dosen

Schalter sind kleine Berüh­rungen im Alltag – und doch prägen sie das Gefühl eines Zuhauses.
Mit den Schal­ter­pro­grammen von Hager gestalten Sie Räume, die sich nicht nur schön ansehen, sondern auch gut anfühlen. Die einheit­liche 55×55‑mm‑Platt­form ermög­licht es Ihnen, Farben, Formen und Mate­ria­lien frei zu kombi­nieren – von klaren Linien bis zu weich abge­run­deten Designs, von klas­si­schem Weiß und elegantem Schwarz bis hin zu Glas, Metall oder Edel­stahl. Alles fügt sich harmo­nisch in Ihren Stil ein. Und weil moderne Häuser mehr können sollen, bietet das System weit mehr als Licht­schalter: USB‑Steck­dosen, Multi­media‑Anschlüsse, smarte KNX‑Tast­sen­soren und Matter‑fähige Einsätze machen es leicht, heute gemüt­lich zu wohnen und morgen smart zu leben. Dreh­dimmer, Tempe­ra­tur­regler, SCHUKO-Steck­dosen, USB-Lade­buchsen mit Power Deli­very und Multi­me­di­a­dosen runden das Angebot ab. 

Moderne Licht­schalter und Steck­dosen

Von Retro bis mini­ma­lis­tisch: Für jedes Ambi­ente finden Sie hier genau den modernen Licht­schalter, der die Gesamt­aus­sage Ihres Wohn­stils unter­streicht.

hager-web-pic-compo-waasys-knx-push-buttons-white-1080x720px-DMCX-en-02-2026

Smarte Technik

Smarte Sensoren, KNX-Schalter, Funk­taster. Für alle Schal­ter­pro­gramme gibt es eine Fülle von Einsätzen. Auch solche, mit denen Sie ein Smart Home steuern können.


Tipps zur Auswahl moderner Licht­schalter

Moderne Schalter prägen die Wirkung eines Raums und bringen auf Wunsch zusätz­li­chen Komfort in Ihren Alltag. Damit Design, Haptik und Ausstat­tung wirk­lich zu Ihrem Zuhause passen, lohnt es sich, vor der Auswahl kurz die wich­tigsten Krite­rien zu prüfen: 

 

  1. Einsatzort fest­legen: In welchem Raum wird der Schalter genutzt (Wohn­zimmer, Bad, Flur) und wie viele Schalt­stellen brau­chen Sie? 
  2. Bedie­nung wählen: Licht­schalter oder Taster, optional mit Dimmer oder beleuch­teter Funk­tion für mehr Komfort. 
  3. Design passend zum Wohn­stil: Form (eckig/rund), Rahmen­optik und Gesamt­ein­druck so wählen, dass moderne Licht­schalter harmo­nisch ins Inte­rieur passen.
  4. Mate­rial & Ober­fläche entscheiden: Kunst­stoff, Glas, Metall oder Porzellan, matt oder glän­zend – welcher Licht­schalter passt zu Ihrem Wohn­stil?
  5. Farbe abstimmen: Ton-in-Ton mit Wand und Einrich­tung oder bewusst als Akzent? 
  6. Funk­tionen mitdenken: Kombi­na­tionen mit Steck­dosen, USB-Lade­buchsen oder Multi­media-Anschlüssen, je nach Bedarf. 
  7. Smart-Home-Perspek­tive prüfen: Heute einfach schalten, später erwei­tern – z. B. mit Szenen oder Auto­ma­tionen. 

 

Wenn Sie diese Punkte im Blick behalten, werden Sie schnell einen modernen Licht­schalter finden, der optisch über­zeugt und im Alltag genau die Leis­tung erbringt, die Sie benö­tigen. 


Licht­schalter nicht im Sorti­ment?

Wir machen es möglich

Wir führen moderne Licht­schalter in einer Viel­zahl von Farben. Auch die Kombi­na­tion unter­schied­li­cher Farben für Rahmen und Einsatz ist möglich und kann sehr wirkungs­voll sein. Wenn Sie dennoch einen bestimmten Farbton vermissen, spre­chen Sie uns gerne an. Wir fertigen Ihren modernen Licht­schalter auch exakt nach Ihren farb­li­chen Vorgaben.


Mehr Info erhalten Sie hier im Profi­be­reich oder direkt über Ihren Elek­tro­hand­werker. Ihr Elek­tro­hand­werker kennt uns. Er und seine Kollegen instal­lieren und vertrauen unseren Kompo­nenten seit mehr als 70 Jahren.


Über 70 Jahre Erfah­rung

Alles aus einer Hand

Hager ist führender Anbieter für elek­tro­tech­ni­sche Instal­la­tionen und bietet Lösungen von Ener­gie­ver­tei­lung über Sicher­heits­technik bis hin zur Gebäu­de­steue­rung. Zusammen mit Elek­tro­fach­be­trieben begleiten wir Ihr Projekt vom Entwurf bis zur Schlüs­sel­über­gabe.