Hager A.8
Größere Schalterrahmen und attraktive Materialien
Von unserem neuen Schalterprogramm dürfen Sie in jeder Hinsicht mehr erwarten. Mehr Gestaltungsfreiheit dank frei kombinierbarer Einsätze und Rahmen. Mehr Einfachheit bei der Bestellung dank klarer Angebotsstruktur. Im Fall des A.8 dürfen Sie auch mehr Größe erwarten mit einem Rahmenmaß von 88 mm. Die klare Formensprache mit präzisen Kanten verleiht dem A.8 eine moderne Eleganz. Den A.8 erhalten Sie in verschiedenen Materialien und in zahlreichen Farben, sowie Oberflächen.
A.8 - Rahmen und Aufputzgehäuse
Quadratisch, präzise und vielseitig - A.8 bietet eine auffällig Ausführung mit einem 88-mm-Abdeckrahmen und klaren Kanten für moderne Eleganz. Frei kombinierbare Einsätze und Abdeckrahmen bieten maximale Flexibilität und hochwertige Materialien sowie Oberflächen für einen raffinierten Look. Optionale Beschriftungsfelder, LED-Beleuchtung und senkrechte oder waagerechte Installation bieten zusätzliche Funktionalität und Ausführungsfreiheit.
A.8 - Steckdosen
Steckdosen von Hager mit nützlichen Produktdetails: Flexolift-Kralle im Sockel, keine Spannungsverschleppung dank galvanischer Trennung und andere Funktionen helfen dem Fachmann bei seiner Arbeit.
A.8 - Lichtsteuerung
Technik aus einem Guss: Bei der Lichtsteuerung von Hager passt alles zusammen, sodass sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Lösungen ergeben.
A.8 - Dimmer
Zur effizienten Steuerung Ihrer Beleuchtungssysteme: Der Hager Dreh- und Tastdimmer kombiniert eine elegante Ausführung mit maximaler Zuverlässigkeit und praktischer Bedienung.
A.8 - Bewegungsmelder
Automatische Beleuchtungssteuerung für mehr Annehmlichkeit und Sicherheit. Erkennt Bewegungen zuverlässig und schaltet die Beleuchtung nur bei Bedarf ein. Geeignet für Innen- und Außenbereiche.
A.8 - Jalousiesteuerung
Mehr Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause. Ob Rollläden, Jalousien, Markisen, elektrische Fenster, Oberlichter, oder Rolltüren - mit der Steuerungslösung von Hager können alle beweglichen Elemente in Ihrem Gebäude bequem und zuverlässig automatisiert werden. Profitieren Sie von intelligenter Technologie, die den Wohnkomfort erhöht und gleichzeitig die Sicherheit und Energieeffizienz verbessert.
A.8 - HLK-Steuerung
Ob zu Hause oder im Büro, mit Lösungen von Hager können Sie Heizung, Lüftung und Klimaanlage ganz nach Ihren Bedürfnissen steuern. Intelligente Sensoren, flexible Zeitprogramme und moderne Bedienkonzepte sorgen für ein angenehmes Klima und tragen gleichzeitig dazu bei, Energie effizient zu nutzen.
A.8 - Kommunikationstechnik
Ob Streaming, Smart Home oder Home Office - eine stabile und leistungsstarke Kommunikationsinfrastruktur ist heutzutage unverzichtbar. Mit Hager verlassen Sie sich auf zukunftssichere Technologie für beste Unterhaltung und zuverlässige Datennetzwerke im gesamten Gebäude.
A.8 - USB Ladeanschluss
Intelligentes Laden - direkt über USB-C. Kein Kabelchaos und sperrige Netzteile mehr: Die hochmodernen USB-C-Anschlüsse mit Power Delivery (PD) machen das Aufladen Ihrer Geräte einfacher denn je. Dank des intelligenten PD-Standards erkennt die Verbindung automatisch, welche Ladeleistung Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop benötigt - und passt Spannung und Strom genau an sie an. Dies gewährleistet ein effizientes und schnelles Laden, schützt die Batterie und verlängert ihre Lebensdauer. Eine Verbindung, maximale Flexibilität: Sie wird direkt in der Wand installiert und ist jederzeit einsatzbereit, ohne dass ein zusätzliches Ladegerät erforderlich ist.
A.8 - Sicherheitstechnik
Die Steckdosen von Hager mit integrierten Fehlerstrom-Schutzschaltern bieten zuverlässigen Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen - ohne dass eine separate Installation erforderlich ist. Ob als eigenständiges Gerät oder in Kombination mit einer SCHUKO-Steckdose: Beide Varianten sind ideal für die Nachrüstung und erhöhen die elektrische Sicherheit in Wohn- und Arbeitsbereichen spürbar.
A.8 - Hotel-Klinikinstallation
Sicherheit und Komfort ohne Kompromisse - A.x/C.x bietet intelligente Lösungen für Krankenhäuser, Hotels und zugängliche Bereiche. Notruf- und Lichtrufsets, Zugschnurschalter und Anwesenheitstasten sorgen für zuverlässige Bedienung im Gesundheitswesen. Hotelcard-Schalter bieten energiesparende Annehmlichkeit, während abtastbare Symbole, Klappdeckel und Tasten mit Mundstückkompatibilität die Verwendung für jeden ermöglicht.
A.8 - Komplettprodukte
Vollständig vorkonfektioniert und einsatzbereit! Fertigprodukte von Hager werden als komplette Einheiten mit Abdeckrahmen und Zentralplatte geliefert, wodurch die Installation schnell, einfach und mühelos erfolgt. Einfach auspacken, einsetzen und fertig.
A.8 - KNX Anwendung
Intelligente Konnektivität, nahtlose Integration. Mit KNX-Steuerung wird intelligente Gebäudetechnik zum Standard. Dank der KNX-Konnektivität können Sie Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung und Szenen bei Bedarf zentral und mühelos steuern. Die Inbetriebnahme erfolgt flexibel und zuverlässig - entweder über die Easy Configuration- oder die ETS-Software. Dadurch wird moderne Technologie zu intelligentem Komfort.
A.8 - Ergänzungsprodukte
Perfekt bis ins kleinste Detail abgestimmt: Die Ergänzungsprodukte von Hager fügen sich nahtlos in das Gesamtprogramm ein und gewährleisten ein harmonisches Erscheinungsbild und eine vollständige Funktionalität. Die Blindabdeckung ist exakt auf die Designrahmen abgestimmt und bietet eine elegante Lösung für nicht belegte Einbauräume. Das System ist sowohl technisch als auch optisch perfekt.
A.8 - Elektronikplattform vernetzbar
Das auf dem bewährten Matter-Standard beruhende System ermöglicht sichere, zuverlässige und markenunabhängige Konnektivität. Das standardisierte Format 55 x 55 mm in Kombination mit einem großen Programm an Funktionen und Oberflächen ermöglicht die nahtlose Integration in jede Wohnumgebung.
Downloads
-
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB