Ein Schaltersystem.
Einfach besser.
Flexibel wählen, einfach installieren. Das neue Hager-Schaltersystem basiert auf einer 55 x 55 mm großen Plattform, die für jede Anwendung geeignet ist. Das Programm bietet hohe Flexibilität, reduzierte Komplexität und die gewohnte Hager-Qualität.
Ein Schaltersystem für jede Installation
Die neuen Schalter und Steckdosen von Hager sind als durchgängiges System aufgebaut: Formen, Größen, Materialien und Farben basieren auf einer gemeinsamen 55 x 55 mm Plattform. Sämtliche Rahmen passen zu allen Wippen und Zentralstücken, wodurch sich Oberflächen kombinieren und Designs anpassen lassen. Die 4 Designlinien sind in zwei Formen erhältlich: eckig (A.x) und abgerundet (C.x). Zusätzlich stehen unterschiedliche Rahmengrößen zur Wahl: A.1 und C.1 sind mit 81 mm erhältlich. A.8 und C.8 gibt es mit 88 mm. Matter-fähige Elektronikeinsätze und KNX Secure Tastsensoren eröffnen eine neue Ära für zuverlässige Gebäudesteuerung.
Ein System. Alle Funktionen. Einfach besser.
Das Hager Schaltersystem vereint drei zentrale Funktionen in einem durchgängigen Design: mechanische Schalteinsatze, elektronische Einsatze mit funkvernetzbarem Applikationsmodul (Matter-Standard) sowie KNX Secure Tastsensoren für eine sichere und flexibel programmierbare Gebäudesteuerung.
Hager Schaltersystem: Broschüre, Flyer & Bestellübersicht
Downloads
Hier finden Sie alles Wichtige im Überblick.
-
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein System. Eine Plattform. Volle Gestaltungsfreiheit.
pdf23,15 MB -
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
Ein Schaltersystem. Einfach besser.
pdf1,13 MB -
Unser Signature-Sortiment
So viel Gestaltung, wie Sie wollen.
pdf4,1 MB -
Bestellübersicht Schaltersysteme
Schaltersysteme
pdf30,41 MB -
C2C Certified® - List of Certified Products of Hager A.1, A.8, C.1, C.8
Hager A.1, A.8, C.1, C.8
pdf268,02 KB
Design-Assistent Style Hub
Das Style Hub bietet eine umfassende Auswahl an Schalterinstallationen – inklusive Visualisierung. Jeder Schalter des neuen Schaltersystems kann in verschiedenen Kombinationen, Farben und Ausführungen betrachtet und auf unterschiedliche Hintergründe gesetzt werden. Die KI-gestützten Vorschläge unterstützen bei der Integration der Schalter in Designkonzepte.

Digitale Tools für das Schaltersystem
Einen Überblick über alle digitalen Tools zu unserem Schaltersystem finden Sie hier.
Schon gewusst?
Die kurzen Systemtexte für A.1 / C.1 und A.8/C.8 stehen als Direktdownload zur Verfügung.
Nachhaltigkeit im Schaltersystem
Schwarze und weiße Abdeckungen im Standardsortiment bestehen zu 50 % aus Post-Consumer-Recyclingkunststoff (PCR). Das System wurde unter Berücksichtigung der Cradle to Cradle Kriterien entwickelt und ist Cradle to Cradle Certified Full Scope Bronze (Version 4.1) zertifiziert.

Ein System, das alles abdeckt
Mit seiner großen Sortimentsbreite eröffnet das Hager Schaltersystem viele technische Möglichkeiten, von beleuchteten Rahmen und USB-Steckdosen über ein Wandradio bis hin zu Bewegungsmeldern und Lösungen für moderne Multimediatechnik. Zusätzlich dazu ist die neue Elektronik Matter-fähig und macht Gebäude smart-home-ready. Neue KNX Secure Tastsensoren erweitern das Sortiment und machen Hager Lösungen durchgängig KNX Secure fähig. Von der Wand bis in den Schrank.

Produktmuster bestellen
Schalter-Bemusterungsservice
Bewerten Sie unsere Produkte realitätsnah direkt in Ihrem Büro: Unser Bemusterungsservice stellt Ihnen eine projektspezifische Auswahl zur Verfügung – ideal für Planung, Ausschreibung und Beratung. Gestaltung, Qualität und Wirkung lassen sich so gezielt vergleichen und optimal auf Ihr Projekt abstimmen.

Beliebte Serien bleiben erhalten
Wir vereinen die Qualität und die Design-Tradition von Berker mit der Kraft der Marke Hager. Beliebte Berker-Serien bleiben dabei erhalten – lediglich die Artikelnummer ändert sich.
Ausgewählte Designlinien, sowie die mechanischen Unterputzeinsätze werden ins Hager Portfolio überführt und erhalten neue Artikelnummern. Die Berker Serien S.x, B.x, Q.x und R.x stehen bis Ende 2028 zur Verfügung. Auch darüber hinaus bieten wir Ersatzteile an.
Neue Artikelnummer unkompliziert finden
Innerhalb des neuen Schaltersystems erhalten die Artikel der weitergeführten Serien neue Bestellnummern. Damit Sie diese ganz einfach finden können, haben wir ein Übersetzungs-Tool als Hilfestellung eingefügt: einfach die gewohnte Bestellnummer eingeben und Ihnen wird automatisch die neue Bestellnummer des Artikels angezeigt und als Export zur Verfügung gestellt.
Kompatibel im Bestand: Berker Installationen weiter nutzen
Das neue von Hager funktioniert mit bestehenden Berker-Installationen, denn die elektromechanischen Schalteinsätze können weiter genutzt werden. So gelingt der Umstieg in Bestandsimmobilien ganz einfach, denn eine Neuinstallation oder Neuverkabelung sind nicht erforderlich.