Unterputzradio
DAB+ und Bluetooth
Das kompakte Wandradio für Wohnräume, Küchen, Bäder und vieles mehr.
Das Unterputzradio:
mit starkem Sound, perfektem Empfang und flexiblem Streaming
Das Einbauradio definiert den Begriff Sounddesign neu. Als kompaktes Unterputzradio fügt es sich harmonisch in jedes Wohn- oder Arbeitsambiente ein und begeistert mit makellosem Sound. Über eine Bluetooth Schnittstelle können Sie das Radio mit mobilen Endgeräten koppeln, zum Beispiel um Musik oder Podcasts zu streamen. Das Unterputz Radio DAB+ lässt sich überall dort nachrüsten, wo 230 V verfügbar sind. Um für ein noch besseren Sound zu sorgen, lässt es sich bei Bedarf lässt mit einem Deckenlautsprecher kombinieren. Durch die vielen Vorteile und Funktionen ist dieses Unterputzradio perfekt für die Küche, das Bad sowie alle anderen Räumlichkeiten geeignet.
Die Vorteile des Radios
Unterputzradio für Küche und Bad:
mehr Platz und hoher Komfort
Ob im Bad oder der Küche, nicht selten ist die Stellfläche durch Küchen- oder Badutensilien bereits belegt oder wird zum Zubereiten von Lebensmitteln und Co. benötigt. Wird hier zusätzlich ein Radio platziert, werden Sie nicht nur in Sachen Platzbedarf eingeschränkt. Vor allem in der Küche kann es schnell passieren, dass ein typisches Aufstellradio schnell dreckig wird. Das Unterputzradio ist nicht nur platzsparend, sondern kann durch den Einbau in der Wand beim Kochen und Zubereiten der Speisen auch vor Fettspritzern und anderen Verschmutzungen geschützt werden.
Das Steckdosenradio empfiehlt sich überall dort, wo Menschen länger verweilen, aber keine Langeweile aufkommen soll. Es reduziert lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei.
Im Wohnbau:
zum Beispiel in Küche, Bad, Schlaf-, Arbeitszimmer, Hobbyraum oder Partykeller.
Im Gewerbe:
zum Beispiel in Hotelzimmern, Büros, Arztpraxen und in Wartezimmern.

Schnell und einfach installiert
Das Unterputz Radio DAB+ installieren Sie so einfach wie eine Doppelsteckdose oder einen Lichtschalter. Es lässt sich überall schnell nachrüsten, wo 230 V verfügbar sind und wertet die Elektroinstallation im Raum sofort sichtbar auf.
Leichter planen – mit Hager Ready
Mit Hager Ready planen Sie sämtliche Schalter, Steckdosen, Kleinverteiler und Modulargeräte im Haus – mobil vor Ort per Smartphone oder Tablet.