Kleinverteiler
volta
Aufputz-, Unterputz- oder Hohlwandvariante: Der Installationskleinverteiler volta ist für jeden Einsatz zu haben - auch bestückt, anschlussfertig vorverdrahtet.
Kleinverteiler als Herzstücke einer
detaillierten Unterverteilung
Für normgerechte elektrische Anlagen ist in Deutschland mindestens eine Hauptverteilung vorgeschrieben. Häufig sind weitere Stromverteilerkästen notwendig und sinnvoll – etwa in Mehrparteiengebäuden oder Firmengebäuden. So bieten Unterverteilungen mehrere Vorteile:
- bessere Übersichtlichkeit der gesamten Elektroinstallation
- Verkürzung der Leitungsstrecken – mit weiteren Vorteilen wie Kostenersparnis oder Verminderung der Spannungsverluste
- kleinerer Hauptverteiler möglich
- größere Sicherheit durch eine über die Normen hinausgehende Absicherung
In Gebäuden mit mehreren Nutzerstellen lässt sich die Elektroinstallation klar gliedern und unterteilen. Gleichzeitig kann die Absicherung der jeweiligen Einheiten für die Benutzer zugänglicher oder für für unbefugte Personen unzugänglicher gemacht werden.
Kleinverteiler volta
Der Vorreiter mit vielen Vorteilen
Hager Kleinverteiler der Serie volta sind die Lösung, wenn es darum geht, eine möglichst große Bandbreite von Installationssituationen abzudecken.
Die Verteilerkästen gibt es in unterschiedlichen Abmessungen mit einem Einbauraum für Reiheneinbaugeräte bis zu 60 Platzeinheiten und in vorverdrahteter, anschlussfertiger Form für einen schnellen Anschluss.
Für die Montagearten Aufputz, Unterputz und Hohlwand stehen verschiedene Varianten zur Verfügung. Sie bieten trotz der kompakten Bauform ausreichend Verdrahtungsraum.

Für jeden Einsatz
den passenden volta
Grundsätzlich unterteilt sich Hager volta in drei Kategorien:
- reine Stromkreisverteiler
- reine Multimediakleinverteiler
- Kombiverteiler für Strom und Multimedia in Form der Serie volta.hybrid
Kleinverteiler volta
APV 5-reihig
Die volta Familie hat Zuwachs
Die 5-reihige Aufputzvariante des volta Kleinverteilers vereint die bewährten Vorteile des Klassikers mit einem größeren Platzangebot. Als reiner Stromkreisverteiler, als volta Multimedia oder als volta hybrid spielt der Kleinverteiler in zahlreichen Anwendungen seine individuellen Stärken aus.

Schneller Anschluss
Dank vorverdrahteter Kleinverteiler
Jetzt neue Varianten anschlussfertig und bestückt!
Aktuell sind schnelle Installationslösungen mehr denn je gefragt. Deshalb bieten wir Ihnen gängige Ausführungen unserer volta Kleinverteiler auch fertig bestückt und vorverdrahtet an. Insgesamt sind füfnzehn 4- und 5-reihige Varianten jeweils als Unterputz-, Hohlwand- und Aufputz-Ausführungen lieferbar: Die 4-Reiher der BV1 und BV2-Reihe sind mit zwei FI-, neun LS1P- und einem LS3P-Schalter, die 5-Reiher mit drei FI-, 15 LS1P-, sowie einem LS3P ausgestattet. In den BV3-Varianten sind 5 FI/LS 3 x 1 polig 16 A (Powerblock) und einem FI/LS 4 polig 20 A verbaut. Alle Varianten beinhalten zusätzlich je einen Überspannungsschutz und je nach Wahl entweder eine Hauptleitungsabzweigklemme oder einen Hauptschalter.
Für Sie bedeutet das eine enorme Zeitersparnis sowohl bei der Installation als auch bereits bei der Bestellung, da Sie alle Produkte über eine einzige Artikel-Nummer beziehen können.
Hager Ready:
Verteiler planen per App
Erstellen Sie Ihr Raumbuch, Stromlaufpläne, Beschriftungen und Stücklisten und konfigurieren Sie Feld-/Kleinverteiler, sowie ganze Zähleranlagen mit nur einer App.

Perfekt abgestimmte Lösungen
für Ihren volta Kleinverteiler
Mit unseren Modulargeräten und den Phasenschienen gelingt die Installation schneller, einfacher und bequemer als je zuvor! Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und mit der quickconnect-Stecktechnik ausgestattet. Das bedeutet für Sie: Mehr Verdrahtungsraum, weniger Montageaufwand und das ganze auch noch in Rekordzeit.
Wussten Sie schon?
Die volta Bestellhilfe wurde speziell zusammengestellt, um einen schnellen Überblick über die gesamte Serie dieser Kleinverteiler zu gewährleisten.
Kleinverteiler volta
Stufen-Lieferform
Für die Anwendung Kleinverteiler mit Ausgangsverdrahtung auf Reihenklemmen ist die volta-Stufen-Lieferform für Reihenklemmen bestens vorbereitet:
Ihre Vorteile:
- Flexibilität bei der Klemmen-Bestückung
- Bedarfsgerechte und individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Gemeinsame Bestellung oder separat nach Baufortschritt

Weitere Kleinverteiler
von hager
Downloads
- pdf3,92 MB
- pdf3,91 MB
- pdf2,3 MB
- pdf2,82 MB