Wartungsfreie Stecktechnik
quickconnect

Geht schneller, hält besser
„Sicherheit“ wird heute großgeschrieben. „Zeit“ dagegen oft klein. Deshalb hat Hager schon vor Jahren ein Montagesystem entwickelt, das maximalen Schutz mit höchstem Installationskomfort und Arbeitstempo kombiniert: quickconnect. Die innovative Federklemmtechnik ersetzt aufwändiges Schrauben durch einfaches Stecken und macht die Installation nahezu wartungsfrei. Das spart wertvolle Wartungszeit und reduziert die Instandhaltungskosten.
Die Vorteile
im Überblick:
- Einfache Eingangsverdrahtung mit Phasenschienen
- Werkzeuglose Abgangverdrahtung
- Wartungsfrei dank gleichbleibender Klemmkraft
- Hoher Berührungsschutz dank isoliertem Aufbau
- Separate Prüföffnung für den Spannungstest

Wartungsfrei dank
gleichbleibender Klemmkraft
Die dauerhaft hohe Klemmkraft, die auch im Laufe der Zeit nicht nachlässt, macht den Modulargeräteeinbau in der Technikzentrale weitgehend wartungsfrei. Im Gegensatz zu Schraubklemmen, die sich z. B. bei Erschütterungen lösen und damit die Sicherheit gefährden können, ist mit quickconnect kein Nachziehen mehr notwendig.

Werkzeuglose
Abgangsverdrahtung
Dank quickconnect können alle Abgangsdrähte werkzeuglos angeschlossen werden. Feindrähtige Leitungen werden ganz einfach ohne Aderendhülsen durch Öffnen der Steckklemme mit einem 2,5-mm-Schraubendreher eingeführt. Das verhindert das lästige Verdrillen von Drähten und das versehentliche Unterklemmen der Leitungsisolierung.

Gut zu wissen...
Am 06.05.2025 lernen Sie in unserem Webinar alles rund um die quickconnect-Technik und Installation. Jetzt anmelden!
Hoher Berührungsschutz
dank komplett geschlossener Phasenschienen für FI/LS
Keine Kompromisse bei der Sicherheit: Alle Phasenschienen sind komplett schutzisoliert, um maximale Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Prüföffnung für den
Spannungstest
Nach quickconnect kommt Quick-Check: Separate Prüföffnungen in unseren quickconnect Modulargeräten machen die Spannungsmessung zum Kinderspiel.

Unsere Favoriten
Produkte mit quickconnect Technik:
Erweitern Sie Ihr Schutzwissen
Mit unseren Seminaren
Ob FI, AFDD oder Überspannungsschutz (SPD) – unsere 2-tägigen Werksseminare vermitteln umfassendes Schutzwissen für Wohn- und Zweckbauanwendungen.