Sicherheit
in Ihrem Zuhause
Der Strom, der vom regionalen Energieversorger in Ihrem Zuhause ankommt, muss in erster Linie verteilt und die Installation abgesichert werden. Doch mit den technischen Möglichkeiten wachsen auch die Aufgaben des Verteilerkastens. Inzwischen ist aus dem einfachen Stromverbraucher-Haushalt mit Sicherungskasten ein komplexes System mit moderner Ausstattung und hohen Anforderungen geworden. Strom wird selbst produziert, verbraucht, eingespeist und dazugekauft und das Ganze intelligent gesteuert. All das passiert in der Technikzentrale. Zeit, sie einmal in den Fokus zu rücken.
Bauherren-Tipp: Vorausdenken
Zukunft installieren
Denken Sie beim Bauen an Ihren künftigen Bedarf. Legen Sie zum Beispiel das Kabel für die E-Mobil-Ladestation schon in den Carport. Und installieren Sie zusätzliche Leerrohre, durch die später je nach Bedarf Kabel geführt werden können. Zum Beispiel für zusätzliche Außenleuchten. Der Aufwand und die Kosten sind in der Bauphase gering. Der Nutzen in der Zukunft kann beträchtlich sein.
Basis für die
Energiewende
Die Energiewende beginnt direkt im Technikraum Ihres intelligenten Zuhauses: Erst wenn flächendeckend smarte, bidirektionale Zähler installiert sind, kann die dezentrale Energieversorgung umgesetzt werden. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Strom aus erneuerbaren Quellen irgendwann alle fossilen Energieträger ersetzt haben wird.

Wussten Sie schon, ...?
Förderung beantragen - Steuern sparen
Es gibt bis zu 40.000 € Förderung, wenn Sie bei Ihrer Steuererklärung einen Nachweis über energetische Sanierung (sommerlichen Wärmeschutz, die Erneuerung oder Optimierung der Heizungsanlage und den Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung) einreichen. Mehr Förderinfos gibt´s hier.
Über 70 Jahre Erfahrung
Alles aus einer Hand
Hager ist führender Anbieter für elektrotechnische Installationen und bietet Lösungen von Energieverteilung über Sicherheitstechnik bis hin zur Gebäudesteuerung. Zusammen mit Elektrofachbetrieben begleiten wir Ihr Projekt vom Entwurf bis zur Schlüsselübergabe.